TPS82084EVM-672
具有集成电感的 2A 降压转换器评估模块
TPS82084EVM-672
概述
TPS82084EVM-672 旨在协助用户轻松评估和测试 TPS82084 的功能和性能。此 EVM 可将最高 6V 的输入电压转换为 1.2V 的调节输出电压,输出电流高达 2A。TPS82084 包含 IC 和电感器从而实现 35mm² 的解决方案总尺寸。
特性
- 高达 6V 的输入电压范围
- 1.2V 输出电压
- 2A 输出电流
- 35 mm² 解决方案总尺寸
- 解决方案总高度为 1.45 mm
电源模块(集成电感器)
设计文件
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS82084EVM-672 Evaluation Module User's Guide | 2015-8-26 | |||
| 证书 | TPS82084EVM-672 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |