TPS82084
- 薄型 MicroSiP™电源模块
- DCS-Control 拓扑
- 效率高达 95%
- 17µA 工作静态电流
- -40°C 至 125°C 工作温度范围
- 断续短路保护
- 2.5V 至 6V 输入电压范围
- 可调输出电压:0.8V 至 VIN
- 可实现轻负载效率的省电模式
- 可实现最低压降的 100% 占空比
- 输出放电功能
- 电源正常状态输出
- 集成软启动,并支持预偏置启动
- 过热保护
- 符合 CISPR11 B 级要求
- 2.8mm x 3.0mm x 1.3mm 8 引脚 µSiL 封装
TPS82084/5 是经优化的 2A/3A 降压转换器 MicroSiP™模块,兼具小型解决方案尺寸和高效率优势。该电源模块集成有同步降压转换器和电感,可简化设计、减少外部元件并节省印刷电路板 (PCB) 面积。该器件采用紧凑的薄型封装,适合通过标准表面贴装设备进行自动组装。
为了最大限度地提高效率,该转换器以 2.4MHz 的标称开关频率工作在脉宽调制 (PWM) 模式下,并且会在轻负载电流时自动进入节能工作模式。在节能模式下,器件的工作静态电流典型值为 17µA。凭借 DCS-Control 拓扑,该器件可实现出色的负载瞬态性能和精确的输出稳压。器件的 EN 和 PG 引脚支持顺序配置,可带来灵活的系统设计。集成的软启动功能降低了输入电源需要提供的浪涌电流。过温保护和自动切断短路保护功能使得该解决方案稳健而可靠。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 16
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS82084EVM-672 — 具有集成电感器的 2A 降压转换器评估模块
TPS82084EVM-672 用于帮助用户轻松评估和测试 TPS82084 的操作和功能。此 EVM 可将最高 6V 的输入电压转换为 1.2V 的稳压输出电压,输出电流最高为 2A。TPS82084 包含 IC 和电感器,可实现 35mm² 的总解决方案尺寸。
用户指南:
PDF
计算工具
Calculator tool to adjust the power supply's output voltage with an analog input voltage
参考设计
TIDA-010011 — 适用于保护继电器处理器模块的高效电源架构参考设计
该参考设计展示了各种电源架构,这些架构可为需要 >1A 负载电流和高效率的应用处理器模块生成多个电压轨。所需的电源通过来自背板的 5V、12V 或 24V 直流输入生成。电源通过带集成 FET 的直流/直流转换器生成并且使用带集成电感器的电源模块以减小尺寸。此设计采用 HotRod™ 封装类型,适用于需要低 EMI 的应用,也非常适合设计时间受限的应用。其他功能包括 DDR 端接稳压器、输入电源 OR-ing、电压时序控制、过载保护电子保险丝以及电压和负载电流监控。该设计可以用于处理器、数字信号处理器和现场可编程门阵列。该设计已依照 CISPR22 标准针对辐射发射进行了测试,符合 A (...)
原理图:
PDF
参考设计
TIDA-01051 — 针对自动测试设备优化 FPGA 利用率和数据吞吐量的参考设计
TIDA-01051 参考设计用于演示超高通道数的数据采集 (DAQ) 系统(如用在自动测试设备 (ATE) 中的系统)经过优化的通道密度、集成、功耗、时钟分配和信号链性能。利用串行器(如 TI DS90C383B)将多个同步采样 ADC 输出与多个 LVDS 线路相结合,可显著减少主机 FPGA 必须处理的引脚数量。 因此,单个 FPGA 可处理的 DAQ 通道数量显著增加,而且电路板布线的复杂度大幅降低。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| USIP (SIL) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。