TPS82085EVM-672

具有集成电感器的 3A 降压转换器评估模块

TPS82085EVM-672

立即订购

概述

TPS82085EVM-672 用于帮助用户轻松评估和测试 TPS82085 的操作和功能。此 EVM 可将最高 6V 的输入电压转换为 1.2V 的稳压输出电压,输出电流最高为 3A。TPS82085 包含 IC 和电感器,可实现 35mm² 的总解决方案尺寸。

特性
  • 最高 6V 的输入电压范围
  • 1.2V 输出电压
  • 3A 输出电流
  • 35mm² 解决方案总尺寸
  • 解决方案总高度为 1.45mm(最大值)
电源模块(集成电感器)
TPS82085 具有集成电感器的 3A 高效降压转换器模块
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS82085EVM-672 — 集成感应器的 3A 降压转换器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS82085EVM-672 集成感应器的 3A 降压转换器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS82085EVM-672 User's Guide (Rev. B) 2015-9-25
证书 TPS82085EVM-672 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频