主页 电源管理 DC/DC 电源模块 电源模块(集成电感器)

TPS82085

正在供货

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似。
TPSM828303 正在供货 具有集成电感器、采用 QFN 和 MagPack™ 封装的 2.25V 至 5.5V、3A 低 EMI 降压模块 Next generation with integrated noise-reduction capacitors
TPSM82823 正在供货 具有集成电感器、采用 2.0mm × 2.5mm × 1.1mm uSiP 封装的 5.5V 输入、3A 降压模块 Next generation module with higher efficiency and smaller total BOM size.
TPSM82813 正在供货 具有可选频率同步、可调节软启动和跟踪功能的 6V 3A 降压模块 Low-noise fixed frequency operation, frequency synchronization, adjustable soft start and more.

产品详情

Rating Catalog Topology Buck, Synchronous Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 6 Vout (min) (V) 0.8 Features EMI Tested, Enable, Light Load Efficiency, Output discharge, Power good Operating temperature range (°C) -40 to 125 Type Module Duty cycle (max) (%) 100 Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Switching frequency (min) (kHz) 2000 Switching frequency (max) (kHz) 2800
Rating Catalog Topology Buck, Synchronous Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 6 Vout (min) (V) 0.8 Features EMI Tested, Enable, Light Load Efficiency, Output discharge, Power good Operating temperature range (°C) -40 to 125 Type Module Duty cycle (max) (%) 100 Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Switching frequency (min) (kHz) 2000 Switching frequency (max) (kHz) 2800
USIP (SIL) 8 See data sheet
  • 薄型 MicroSiP™电源模块
  • DCS-Control 拓扑
  • 效率高达 95%
  • 17µA 工作静态电流
  • -40°C 至 125°C 工作温度范围
  • 断续短路保护
  • 2.5V 至 6V 输入电压范围
  • 可调输出电压:0.8V 至 VIN
  • 可实现轻负载效率的省电模式
  • 可实现最低压降的 100% 占空比
  • 输出放电功能
  • 电源正常状态输出
  • 集成软启动,并支持预偏置启动
  • 过热保护
  • 符合 CISPR11 B 级要求
  • 2.8mm x 3.0mm x 1.3mm 8 引脚 µSiL 封装
  • 薄型 MicroSiP™电源模块
  • DCS-Control 拓扑
  • 效率高达 95%
  • 17µA 工作静态电流
  • -40°C 至 125°C 工作温度范围
  • 断续短路保护
  • 2.5V 至 6V 输入电压范围
  • 可调输出电压:0.8V 至 VIN
  • 可实现轻负载效率的省电模式
  • 可实现最低压降的 100% 占空比
  • 输出放电功能
  • 电源正常状态输出
  • 集成软启动,并支持预偏置启动
  • 过热保护
  • 符合 CISPR11 B 级要求
  • 2.8mm x 3.0mm x 1.3mm 8 引脚 µSiL 封装

TPS82084/5 是经优化的 2A/3A 降压转换器 MicroSiP™模块,兼具小型解决方案尺寸和高效率优势。该电源模块集成有同步降压转换器和电感,可简化设计、减少外部元件并节省印刷电路板 (PCB) 面积。该器件采用紧凑的薄型封装,适合通过标准表面贴装设备进行自动组装。

为了最大限度地提高效率,该转换器以 2.4MHz 的标称开关频率工作在脉宽调制 (PWM) 模式下,并且会在轻负载电流时自动进入节能工作模式。在节能模式下,器件的工作静态电流典型值为 17µA。凭借 DCS-Control 拓扑,该器件可实现出色的负载瞬态性能和精确的输出稳压。器件的 EN 和 PG 引脚支持顺序配置,可带来灵活的系统设计。集成的软启动功能降低了输入电源需要提供的浪涌电流。过温保护和自动切断短路保护功能使得该解决方案稳健而可靠。

TPS82084/5 是经优化的 2A/3A 降压转换器 MicroSiP™模块,兼具小型解决方案尺寸和高效率优势。该电源模块集成有同步降压转换器和电感,可简化设计、减少外部元件并节省印刷电路板 (PCB) 面积。该器件采用紧凑的薄型封装,适合通过标准表面贴装设备进行自动组装。

为了最大限度地提高效率,该转换器以 2.4MHz 的标称开关频率工作在脉宽调制 (PWM) 模式下,并且会在轻负载电流时自动进入节能工作模式。在节能模式下,器件的工作静态电流典型值为 17µA。凭借 DCS-Control 拓扑,该器件可实现出色的负载瞬态性能和精确的输出稳压。器件的 EN 和 PG 引脚支持顺序配置,可带来灵活的系统设计。集成的软启动功能降低了输入电源需要提供的浪涌电流。过温保护和自动切断短路保护功能使得该解决方案稳健而可靠。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
TPS82084 正在供货 具有集成电感器的 2A 高效降压转换器模块 Drop-in alternative with lower output current.

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 21
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS82084 (2-A)/TPS82085 (3-A) 高效降压转换器 MicroSiP模块 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2020-6-9
应用手册 电源模块的焊接注意事项 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024-3-26
应用手册 TI 降压开关直流/直流转换器应用手册的快速参考指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022-7-8
选择指南 Innovative DC/DC Power Modules Selection Guide (Rev. D) 2021-10-14
白皮书 采用小巧高效的电源和数据转换器解决方案实现更高的光学模块数据速率 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021-9-29
用户指南 Manufacturing and Rework Design Guide for MicroSiP™ Power Modules (Rev. A) PDF | HTML 2021-6-16
模拟设计期刊 Methods of output-voltage adjustment for DC/DC converters 2019-6-14
模拟设计期刊 Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018-6-22
白皮书 Benefits and trade-offs of various power-module package options 2017-8-2
模拟设计期刊 Improving the thermal performance of a MicroSiP(TM) power module 2017-7-24
应用手册 Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B) 2017-6-15
技术文章 Don’t power your FPGA like this! PDF | HTML 2016-11-3
模拟设计期刊 Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016-10-24
模拟设计期刊 Adjusting the soft-start time of an integrated power module 2016-4-26
白皮书 SiP Power Modules White Paper 2016-1-26
模拟设计期刊 了解 DCS-Control™ 拓扑中的频率变化 英语版 2015-11-16
技术文章 Is a power module always the optimal solution for your space constrained SSD? PDF | HTML 2015-10-17
技术文章 Smaller size now possible in 3A point-of-load converters PDF | HTML 2015-6-3
模拟设计期刊 高效、低纹波的分布式控制系统 (DCS)- 控制的降压转换器提供无缝的 PWM/PWR- 保存转换 英语版 2013-8-30
应用手册 Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs 2011-9-19
模拟设计期刊 IQ:它是什么、不是什么以及如何使用 英语版 2011-8-17

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS82085EVM-672 — 具有集成电感器的 3A 降压转换器评估模块

TPS82085EVM-672 用于帮助用户轻松评估和测试 TPS82085 的操作和功能。此 EVM 可将最高 6V 的输入电压转换为 1.2V 的稳压输出电压,输出电流最高为 3A。TPS82085 包含 IC 和电感器,可实现 35mm² 的总解决方案尺寸。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

TSW40RF80EVM — 具有双通道 14 位 3GSPS ADC/9GSPS DAC 时钟解决方案的 2T2R 射频采样收发器评估模块

TSW40RF80 评估模块 (EVM) 是一种双发双收 (2T2R) 射频采样收发器参考设计。该模块包含 DAC38RF80 双通道射频采样数模转换器 (DAC) 和 ADC32RF45 双通道射频采样模数转换器 (ADC)。

DAC38RF80 采样率高达 9GSPS,包括用于高频时钟生成的板载 PLL/VCO。输出是单端的,便于连接 50Ω 的电路。ADC32RF45 采样率高达 3GSPS。它可以选择在每个通道中使用双数字下变频器,或者通过旁路访问奈奎斯特全带宽。

TSW40RF80EVM 包括 LMK04828 时钟发生器,用于为 DAC PLL 提供参考信号,以及用于生成 (...)

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TPS82085 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. B)

SLVMAT3B.ZIP (98 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
计算工具

SLVC780 — Design Tool for Output Voltage Adjustment Using a DAC

Calculator tool to adjust the power supply's output voltage with an analog input voltage
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00822 — 带交流和直流耦合型可变增益放大器的 16 位 1GSPS 数字转换器参考设计

该参考设计探讨了数字可变增益高速放大器 LMH6401 的应用与性能,该放大器用于驱动高速模数转换器 (ADC) ADS54J60 器件。讨论并测量针对共模电压、电源和接口的不同选项(包括交流耦合和直流耦合),以满足各种应用的要求。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00823 — 带交直流耦合固定增益放大器的 16 位 1GSPS 数字化仪参考设计

该参考设计探讨了超宽带固定增益高速放大器 LMH3401 的应用与性能,该放大器用于驱动高速模数转换器 (ADC) ADS54J60 器件。讨论并测量针对共模电压、电源和接口的不同选项(包括交流耦合和直流耦合),以满足各种应用的要求。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-010011 — 适用于保护继电器处理器模块的高效电源架构参考设计

该参考设计展示了各种电源架构,这些架构可为需要 >1A 负载电流和高效率的应用处理器模块生成多个电压轨。所需的电源通过来自背板的 5V、12V 或 24V 直流输入生成。电源通过带集成 FET 的直流/直流转换器生成并且使用带集成电感器的电源模块以减小尺寸。此设计采用 HotRod™ 封装类型,适用于需要低 EMI 的应用,也非常适合设计时间受限的应用。其他功能包括 DDR 端接稳压器、输入电源 OR-ing、电压时序控制、过载保护电子保险丝以及电压和负载电流监控。该设计可以用于处理器、数字信号处理器和现场可编程门阵列。该设计已依照 CISPR22 标准针对辐射发射进行了测试,符合 A (...)
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-01435 — 适用于微波回程连线的高带宽、零 IF 参考设计

TSW40RF82EVM 参考设计为连接 DAC38RF82 和高性能调制器 TRF370417EVM 提供了平台。TRF370417EVM 可在高达 6GHz 的频率下调制宽带信号,这属于微波回程应用的典型情况。TRF370417 器件可替代频率更高的适用器件。只需进行极少改动即可连接数模转换器 (DAC) 与调制器。本设计提供了连接 TSW40RF82EVM 与 TRF370417EVM 的方法。
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
USIP (SIL) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频系列

观看全部视频

视频