TPS82740AEVM-617
TPS82740ASIP 超低 IQ 完全集成式降压转换器评估模块
TPS82740AEVM-617
概述
TPS82740AEVM-617 旨在帮助用户轻松评估和测试完全集成式 TPS82740A 电源模块的工作状态和功能。此 EVM 可将 2.2V 至 5.5V 的输入电压转换为 1.8V 至 2.5V 的稳压可输出电压,输出电流最高为 200mA。TPS62740ASIP 还包含一个集成式负载开关和电源正常输出。TPS82740A 具有 360nA 的超低静态电流。
特性
- 360nA Iq
- 集成负载开关
- 2.2V 至 5.5V 输入电压范围
- 200mA 输出电流
- 完全集成式 MicroSIP™ 模块
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS82740xSIPEVM-617 User's Guide | 2014-6-10 | |||
| 证书 | TPS82740AEVM-617 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |