主页 电源管理 DC/DC 电源模块 电源模块(集成电感器)

TPS82740B

正在供货

产品详情

Rating Catalog Topology Buck, Step-Down Converter, Synchronous Buck Iout (max) (A) 0.2 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.2 Vout (max) (V) 3.3 Vout (min) (V) 2.6 Features Dynamic Voltage Scaling, EMI Tested, Enable, Integrated Switch, Light Load Efficiency, Load Disconnect, Output discharge, Overcurrent protection EMI & noise features Integrated capacitors Operating temperature range (°C) -40 to 85 Switch current limit (typ) (A) 0.43 Type Converter (Integrated Switch), DC/DC converter, Module Duty cycle (max) (%) 100 Control mode COT, Constant on-time (COT), DCS-Control Switching frequency (min) (kHz) 700 Switching frequency (max) (kHz) 1200
Rating Catalog Topology Buck, Step-Down Converter, Synchronous Buck Iout (max) (A) 0.2 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.2 Vout (max) (V) 3.3 Vout (min) (V) 2.6 Features Dynamic Voltage Scaling, EMI Tested, Enable, Integrated Switch, Light Load Efficiency, Load Disconnect, Output discharge, Overcurrent protection EMI & noise features Integrated capacitors Operating temperature range (°C) -40 to 85 Switch current limit (typ) (A) 0.43 Type Converter (Integrated Switch), DC/DC converter, Module Duty cycle (max) (%) 100 Control mode COT, Constant on-time (COT), DCS-Control Switching frequency (min) (kHz) 700 Switching frequency (max) (kHz) 1200
uSIP (SIP) 9 7.395 mm² (2.55 mm × 2.9 mm)
  • 360nA 静态电流典型值
  • 10µA 输出电流时的效率高达 90%
  • 引脚可选输出电压,步长 100mV
  • 集成转换率受控负载开关
  • 高达 200mA 输出电流
  • 2.2V 至 5.5V 的输入电压范围 VIN
  • 射频 (RF) 友好型 DCS-Control
  • 低输出电压纹波
  • 自动转换至无纹波 100% 模式
  • VOUT 和 LOAD 上的放电功能
  • 高度不到 1.1mm 的解决方案
  • 总体解决方案尺寸 < 6.7mm2
  • 小型 2.3mm x 2.9mm MicroSIP 封装

应用范围

  • 低功耗 (Low Energy),消费类电子产品用射频 (RF4CE),短距低功耗通信协议 (Zigbee)
  • 可穿戴电子产品
  • 能量采集

  • 360nA 静态电流典型值
  • 10µA 输出电流时的效率高达 90%
  • 引脚可选输出电压,步长 100mV
  • 集成转换率受控负载开关
  • 高达 200mA 输出电流
  • 2.2V 至 5.5V 的输入电压范围 VIN
  • 射频 (RF) 友好型 DCS-Control
  • 低输出电压纹波
  • 自动转换至无纹波 100% 模式
  • VOUT 和 LOAD 上的放电功能
  • 高度不到 1.1mm 的解决方案
  • 总体解决方案尺寸 < 6.7mm2
  • 小型 2.3mm x 2.9mm MicroSIP 封装

应用范围

  • 低功耗 (Low Energy),消费类电子产品用射频 (RF4CE),短距低功耗通信协议 (Zigbee)
  • 可穿戴电子产品
  • 能量采集

TPS82740 是业界第一款降压转换器模块,此模块特有典型值为 360nA 的静态流耗。 它是一款用于超低功率应用的完整 MicroSIPTM 直流/直流降压电源解决方案。 此模块包括开关稳压器、电感器和输入/输出电容器。 将所有需要的无源组件集成在一起可实现仅为 6.7mm2 的微型解决方案尺寸。

这款全新的基于 DCS-Control 的器件将轻负载效率范围拓展至 10µA 负载电流以下。 它支持高达 200mA 的输出电流。

此器件由可再充电锂离子电池,锂化学电池(例如锂亚硫酰氯 (Li-SOC12),锂锰电池 (Li-MnO2))和两节或三节碱性电池供电运行。 输入电压范围高达 5.5V,也可实现由 1 个 USB 端口和薄膜太阳能模块供电运行。

用户可通过三个电压选择引脚 (VSEL) 在 1.8V 至 2.5V (TPS82740A) 和 2.6V 至 3.3V (TPS82740B) 的范围内以 100mV 的步长选择输出电压。 TPS82740 特有低输出电压纹波和低噪声。 一旦电池电压接近输出电压(接近 100% 占空比),此器件进入无纹波 100% 模式运行,以防止增加输出电压纹波。 在这个情况下,此器件停止开关,并且输出被连接至输入电压。

集成的转换率受控负载开关(具有 0.6Ω 的导通电阻典型值)将已选输出电压配送至一个临时使用的子系统。

TPS82740 采用小型 9 焊锡凸点 6.7mm2 MicroSiPTM 封装。

TPS82740 是业界第一款降压转换器模块,此模块特有典型值为 360nA 的静态流耗。 它是一款用于超低功率应用的完整 MicroSIPTM 直流/直流降压电源解决方案。 此模块包括开关稳压器、电感器和输入/输出电容器。 将所有需要的无源组件集成在一起可实现仅为 6.7mm2 的微型解决方案尺寸。

这款全新的基于 DCS-Control 的器件将轻负载效率范围拓展至 10µA 负载电流以下。 它支持高达 200mA 的输出电流。

此器件由可再充电锂离子电池,锂化学电池(例如锂亚硫酰氯 (Li-SOC12),锂锰电池 (Li-MnO2))和两节或三节碱性电池供电运行。 输入电压范围高达 5.5V,也可实现由 1 个 USB 端口和薄膜太阳能模块供电运行。

用户可通过三个电压选择引脚 (VSEL) 在 1.8V 至 2.5V (TPS82740A) 和 2.6V 至 3.3V (TPS82740B) 的范围内以 100mV 的步长选择输出电压。 TPS82740 特有低输出电压纹波和低噪声。 一旦电池电压接近输出电压(接近 100% 占空比),此器件进入无纹波 100% 模式运行,以防止增加输出电压纹波。 在这个情况下,此器件停止开关,并且输出被连接至输入电压。

集成的转换率受控负载开关(具有 0.6Ω 的导通电阻典型值)将已选输出电压配送至一个临时使用的子系统。

TPS82740 采用小型 9 焊锡凸点 6.7mm2 MicroSiPTM 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
TPS82698 正在供货 700mA、高效 MicroSiP™ 降压转换器(厚度 <1mm) Check out the TPS82698 for a module with higher output current.
TPS82695 正在供货 500mA、高效 MicroSiP™ 降压转换器(截面 <1mm)Vout=2.5V Check out the TPS82695 for a module with higher output current.
TPSM82843 正在供货 具有集成电感器的 275nA IQ、0.4V 至 3.6V 可选 VOUT、600mA 降压转换器模块 Lower IQ and higher output current

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS82740AEVM-617 — TPS82740ASIP 超低 IQ 完全集成式降压转换器评估模块

TPS82740AEVM-617 旨在帮助用户轻松评估和测试完全集成式 TPS82740A 电源模块的工作状态和功能。此 EVM 可将 2.2V 至 5.5V 的输入电压转换为 1.8V 至 2.5V 的稳压可输出电压,输出电流最高为 200mA。TPS62740ASIP 还包含一个集成式负载开关和电源正常输出。TPS82740A 具有 360nA 的超低静态电流。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

TPS82740BEVM-617 — 带静态电流的降压转换器 MicroSiP 模块评估模块

TPS82740BEVM-617 旨在帮助用户轻松评估和测试完全集成式 TPS82740B 电源模块的工作状态和功能。此 EVM 可将 2.2V 至 5.5V 的输入电压转换为 2.6V 至 3.3V 的稳压可输出电压,输出电流最高为 200mA。TPS62740ASIP 还包含一个集成式负载开关和电源正常输出。TPS82740B 具有 360nA 的超低静态电流。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TPS82740A TINA-TI Startup Reference Design (Rev. A)

SLVMAI1A.TSC (122 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS82740A TINA-TI Steady State Reference Design (Rev. A)

SLVMAI2A.TSC (128 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS82740B TINA-TI Steady State Transient Model

SLVMDB5.TSC (222 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS82740B TINA-TI Startup Transient Model

SLVMDB4.TSC (249 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS82740B Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLVMAB3B.ZIP (126 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
uSIP (SIP) 9 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频