TPS92200D1EVM
TPS92200D1 同步降压 LED 驱动器评估模块
TPS92200D1EVM
概述
TPS92200D1EVM 评估模块 (EVM) 能帮助设计人员评估适用于高电流 LED 驱动器应用的 TPS92200D1 同步降压开关稳压器的操作和性能。TPS92200D1 是 1.5A 同步降压 LED 驱动器,具有宽输入电压范围(4V 至 30V),支持具有模拟输入(0.65V 至 1.2V)的模拟模式调光(1% 至 100%)以及 PWM 模式调光(100Hz 至 2kHz)。为安全起见,采取了多种保护措施,包括 LED 开路/短路保护,感应电阻器开路/短路保护和器件热保护。为保护 LED 免受过流损坏,当检测到过流时,驱动器将进入间断保护模式。
特性
- 两个 150mΩ/90mΩ MOSFET,适用于 1.5A 连续输出电流
- 模拟/PWM 调光模式下,内部电压基准为 100mV
- 模拟输入和 PWM 输入的精确模拟调光低至 1%
- LED 开路/短路保护
- 感应电阻器开路/短路保护
照明 LED 驱动器
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS92200EVM 30-V, 1.5-A Buck LED Driver Evaluation Module | PDF | HTML | 2018年 11月 28日 | ||
数据表 | TPS92200 具有灵活调光选项的 4V 至 30V 输入电压、1.5A 输出电流、同步降压 LED 驱动器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 3月 3日 | |
证书 | TPS92200D1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 6月 1日 |