TPS92200
- 4V 至 30V 宽输入范围
- 集成 150mΩ 和 90mΩ MOSFET, 持续输出电流为 1.5A
- 超低关断电流:1µA
- 从负载汲取的超低输出放电电流:1µA
- 1MHz 开关频率
- 超大占空比高达 99%
- 峰值电流模式,具有内部补偿
- 灵活的调光选项:
- TPS92200D1:具有数字输入的 PWM 调光和具有模拟输入的模拟调光
- TPS92200D2:具有数字输入的模拟调光
- 超低而准确的 FB 电压:99mV ±3mV
- 全面保护特性:
- LED 开路负载保护
- LED+ 接地短路保护,具有自动重试功能
- LED+ 和 LED 短路保护,具有自动重试功能
- 传感电阻器开路负载和接地短路保护,具有自动重试功能
- 具有自动重试功能的热关断保护
- SOT23 (6) 封装
- VQFN-HR (6) 封装
TPS92200 器件是一款具有 30V 最大输入电压的 1.5A 同步降压 LED 驱动器。通过集成高侧和低侧 NMOS 开关,TPS92200 器件以超小的解决方案尺寸提供高功率密度和高效率。TPS92200 器件使用峰值电流模式控制和全面内部补偿在各种运行条件下提供高瞬态响应性能。
TPS92200 器件支持灵活的调光方法。TPS92200D1 可实施 PWM 调光模式和模拟调光模式。在 PWM 调光模式下,LED 根据 PWM 占空比周期性地打开和关闭。该器件通过改变与 5% 至 100% 范围内的模拟输入电压电平成比例的内部基准电压来实现模拟调光模式。TPS92200D2 通过改变与 1% 至 100% 范围内的 PWM 信号输入占空比成比例的内部基准电压来实现更深层模拟调光。
在安全和保护方面,TPS92200 器件可实现全面保护,包括 LED 开路、LED+ 接地短路、LED 短路、检测电阻开路和短路以及器件热保护。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS92200 具有灵活调光选项的 4V 至 30V 输入电压、1.5A 输出电流、同步降压 LED 驱动器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 3月 3日 |
用户指南 | TPS92200D1/D2RXLREVM 用户指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 5月 24日 | |
证书 | TPS92200D2RXLREVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022年 12月 2日 | ||||
证书 | TPS92200D1RXLREVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022年 12月 1日 | ||||
白皮书 | 常见 LED 功能和 LED 驱动器设计注意事项 | 英语版 | 2020年 9月 21日 | |||
应用手册 | Loop Response Considerations for Peak Current Mode Buck LED Driver Application | 2020年 6月 17日 | ||||
EVM 用户指南 | TPS92200EVM 30-V, 1.5-A Buck LED Driver Evaluation Module | PDF | HTML | 2018年 11月 28日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS92200D1EVM — TPS92200D1 同步降压 LED 驱动器评估模块
TPS92200D1EVM 评估模块 (EVM) 能帮助设计人员评估适用于高电流 LED 驱动器应用的 TPS92200D1 同步降压开关稳压器的操作和性能。TPS92200D1 是 1.5A 同步降压 LED 驱动器,具有宽输入电压范围(4V 至 30V),支持具有模拟输入(0.65V 至 1.2V)的模拟模式调光(1% 至 100%)以及 PWM 模式调光(100Hz 至 2kHz)。为安全起见,采取了多种保护措施,包括 LED 开路/短路保护,感应电阻器开路/短路保护和器件热保护。为保护 LED 免受过流损坏,当检测到过流时,驱动器将进入间断保护模式。
评估板
TPS92200D2EVM — TPS92200D2 同步降压 LED 驱动器评估模块
TPS92200D2EVM 评估模块 (EVM) 能帮助设计人员评估适用于高电流 LED 驱动器应用的 TPS92200D2 同步降压开关稳压器的操作和性能。TPS92200D2 是 1.5A 同步降压 LED 驱动器,具有宽输入电压范围(4V 至 30V),支持模拟模式调光(1% 至 100%)以及 PWM 模式调光(20kHz 至 200kHz)。为安全起见,采取了多种保护措施,包括 LED 开路/短路保护,感应电阻器开路/短路保护和器件热保护。为保护 LED 免受过流损坏,当检测到过流时,驱动器将进入间断保护模式。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
TIDA-050042 — 具有开关 CC 源的 1s 至 6s、高达 1.5A 锂离子电池充电器参考设计
此参考设计展示了适用于中端或低端扫地机器人的成本优化型板载电池充电器解决方案,其充电电流高达 1.5A 且布局面积小,充电电压精度和充电电流精度均为 ±3%。
该设计可实现稳定、平滑的预充电至恒流 (CC) 和恒压 (CV) 充电曲线,已使用 4S2P 锂离子电池组完成评估。
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
SOT-23-THN (DDC) | 6 | Ultra Librarian |
VQFN-HR (RXL) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。