TPS92519EVM-169
TPS92519-Q1 汽车类 2A 双通道同步降压 LED 驱动器评估模块
TPS92519EVM-169
概述
TPS92519EVM-169 采用 TPS92519-Q1 IC,可提供 2 个电流调节通道,每个通道的电流高达 2A,功率为 30W。(总输出功率限制为 60W)
特性
- 支持 6V 至 65V 输入(额定值为 48V)
- 两个降压输出电流通道,每个通道高达 2A
汽车 LED 驱动器
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用户指南 | TPS92519-Q1 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021-11-17 | |||
| 证书 | TPS92519EVM-169 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021-9-8 |