TPS92519-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 1 级:–40°C 至 125°C 的工作环境温度范围
- 器件 HBM 分类等级 H1C
- 器件 CDM 分类等级 C2
- 提供功能安全
- 可帮助进行功能安全系统设计的文档
- 4.5V 至 65V 的宽输入电压范围
- 输出电流高达 2A,精度为 4%
- 自适应导通时间平均电流控制
- 标称开关频率
- 通道 1 和通道 2 为 385kHz 和 435kHz
- 通道 1 和通道 2 为 2MHz 和 2.1MHz
- 高级调光操作
- 精确模拟调光
- 支持外部 PWM 调光输入
- 针对外部分流调光(包括 LED 矩阵管理器)进行优化
- 开关逐周期过流保护
- 开关过热保护
- LED 开路和短路故障监控和报告
TPS92519-Q1 是一款单片双路同步降压 LED 驱动器,具有 4.5V 至 65V 宽工作输入电压范围,可独立为两串串联的 LED 供电。 TPS92519-Q1 实施自适应导通时间平均电流模式控制功能,经设计可与分流 FET 调光技术和基于 LED 矩阵管理器的动态光束前照灯兼容。自适应导通时间控制功能可提供近乎恒定的开关频率,可使用 FSET 输入来设置该开关频率。电感器电流感应和闭环反馈功能可在较宽的输入电压、输出电压和环境温度范围内实现 ±4% 以上的精度。
高性能 LED 驱动器可使用模拟调光或 PWM 调光技术来单独调制 LED 电流。通过在高阻抗模拟调整 (IADJ) 输入范围内将电压从 140mV 改变为 2.45V,可获得超过 16:1 范围的线性模拟调光响应。通过使用所需占空比和频率直接调制对应的 UDIM 输入引脚,实现 LED 电流的 PWM 调光。该器件支持高频分流 FET 调光,并与使用 LED 矩阵管理器的像素控制技术兼容。
TPS92519-Q1 支持两个或更多通道的并行运行,从而实现驱动大电流 LED 或激光二极管所需的灵活性。电流基于 IADJ 输入在并行通道之间共享,不受元件容差和寄生效应的影响。
TPS92519-Q1 包含高级故障保护功能:逐周期开关电流限制、自举欠压和热关断。该器件包括一个开漏故障输出以指示输出开路和短路情况。
TPS92519-Q1 采用 8.1mm × 11mm 热增强型 32 引脚 HTSSOP 封装,具有 2.75mm × 3.45mm 的底部外露焊盘。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS92519-Q1 4.5V 至 65V、双路、汽车类 2A 同步降压 LED 驱动器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 2月 28日 |
用户指南 | TPS92519-Q1 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 11月 17日 | |||
应用手册 | Paralleling LED Driver Channels to Support Higher Currents Using TPS92520/519-Q1 | PDF | HTML | 2021年 9月 10日 | |||
证书 | TPS92519EVM-169 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021年 9月 8日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TPS92519EVM-169 — TPS92519-Q1 汽车类 2A 双通道同步降压 LED 驱动器评估模块
TPS92519EVM-169 采用 TPS92519-Q1 IC,可提供 2 个电流调节通道,每个通道的电流高达 2A,功率为 30W。(总输出功率限制为 60W)
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
HTSSOP (DAP) | 32 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。