TPS92638EVM

TPS92638 八通道线性 LED 驱动器 EVM

TPS92638EVM

立即订购

概述

德州仪器 (TI) TPS92638 评估模块包含一个 TPS92638 集成电路 (IC)、支持性无源元件,以及每通道三颗串联的 OSRAM LED,该 EVM 共包含 8 个通道。此 EVM 旨在便于在典型 LED 应用中对 TPS92638 进行评估。

特性
  • 带模拟和 PWM 调光功能的 8 通道 LED 驱动器
  • 宽输入电压范围:5V 至 40V
  • 最大值电流: 每通道 70mA,并联工作模式下为 560mA
  • LED 电流可在高电流与低电流之间切换,以适应刹车灯/尾灯应用。
  • 故障引脚支持开路、短路和热关断故障报告,允许并行总线连接多达 10 个器件
汽车 LED 驱动器
TPS92638-Q1 具有 PWM 调光功能的汽车类 8 通道线性 LED 驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS92638EVM — TPS92638 八通道线性 LED 驱动器 EVM

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS92638EVM TPS92638 八通道线性 LED 驱动器 EVM

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS92638EVM User's Guide (Rev. A) 2014-11-24
证书 TPS92638EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频