主页 电源管理 LED 驱动器 汽车 LED 驱动器

TPS92638-Q1

正在供货

具有 PWM 调光功能的汽车类 8 通道线性 LED 驱动器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS92624-Q1 正在供货 具有热共享功能的汽车类四通道高侧 LED 驱动器 Contains 4 channels instead of 8, but features thermal sharing to distribute heat with external resistor.

产品详情

Number of channels 8 Topology Current Source Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 5 Vin (max) (V) 40 Vout (min) (V) 0 Vout (max) (V) 40 Iout (max) (A) 0.56 Iq (typ) (mA) 0.6 Features Enable/Shutdown, Fault Detection, Fault Diagnostic, LED Open Detection, LED Short to Ground Detection, Thermal Foldback, Thermal shutdown
Number of channels 8 Topology Current Source Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 5 Vin (max) (V) 40 Vout (min) (V) 0 Vout (max) (V) 40 Iout (max) (A) 0.56 Iq (typ) (mA) 0.6 Features Enable/Shutdown, Fault Detection, Fault Diagnostic, LED Open Detection, LED Short to Ground Detection, Thermal Foldback, Thermal shutdown
HTSSOP (PWP) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4
  • 符合汽车类应用 要求
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 的环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C3B
  • 提供功能安全
    • 可帮助进行功能安全系统设计的可用文档
  • 具有模拟和 PWM 调光功能的 8 通道 LED 驱动器
  • 宽输入电压范围:5V 至 40V
  • 由基准电阻器设定的可调恒定输出电流
    • 最大电流:每通道 70mA
    • 最大电流:并行工作模式下为 560mA
    • 精度:每通道 ±3%
    • 精度:每个器件 ±4%
  • PWM 调光输入 (PWM)
    • 开/关延时:25µs(典型值),45µs(最大值)
  • 4 组 PWM 调光功能,可控制 8 个通道
  • 通过去毛刺脉冲实现 LED 开路和短路检测
  • 用于报告开路、短路和热关断故障的故障引脚,允许并行总线最多连接 15 个器件
  • 高温电流折返功能,可防止热关断,具有可编程阈值
  • 一个用于停车灯电流设定点的电阻
  • 一个用于尾灯电流设定点的电阻
  • 工作结温范围:-40°C 至 150°C
  • 封装:20 引脚耐热增强型 PWP 封装 (PDSO)
  • 符合汽车类应用 要求
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 的环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C3B
  • 提供功能安全
    • 可帮助进行功能安全系统设计的可用文档
  • 具有模拟和 PWM 调光功能的 8 通道 LED 驱动器
  • 宽输入电压范围:5V 至 40V
  • 由基准电阻器设定的可调恒定输出电流
    • 最大电流:每通道 70mA
    • 最大电流:并行工作模式下为 560mA
    • 精度:每通道 ±3%
    • 精度:每个器件 ±4%
  • PWM 调光输入 (PWM)
    • 开/关延时:25µs(典型值),45µs(最大值)
  • 4 组 PWM 调光功能,可控制 8 个通道
  • 通过去毛刺脉冲实现 LED 开路和短路检测
  • 用于报告开路、短路和热关断故障的故障引脚,允许并行总线最多连接 15 个器件
  • 高温电流折返功能,可防止热关断,具有可编程阈值
  • 一个用于停车灯电流设定点的电阻
  • 一个用于尾灯电流设定点的电阻
  • 工作结温范围:-40°C 至 150°C
  • 封装:20 引脚耐热增强型 PWP 封装 (PDSO)

TPS92638-Q1 是一款具有 PWM 调光控制功能的八通道线性 LED 驱动器。其设计非常适合用于将多个 LED 灯串驱动至中等功率范围。

该器件可驱动多达八个灯串,每个灯串上可有一到三个 LED,每个通道的总电流高达 70mA。可通过将多个输出并行以提供高达 560mA 的驱动电流。

在多灯串 应用中,该器件的优势在于支持 LED 灯串进行共阴极连接。因此,对于具有低端电流感应功能的系统而言,只需要一条回线即可,而无需为每个 LED 灯串配一条回线。

该器件具有在高电流和低电流之间切换 LED 电流的能力,适用于停车灯和尾灯 应用。可通过两个基准电阻为每个输出设置这两种 LED 电流电平。

该器件包含温度监控器,可在集成电路 (IC) 结温超过温度阈值时降低 LED 驱动电流。温度阈值可通过外部电阻进行编程。将 TEMP 引脚接地面可禁用热电流监视功能。可在出厂程序中选择将结温以模拟电压的形式输出。

TPS92638-Q1 是一款具有 PWM 调光控制功能的八通道线性 LED 驱动器。其设计非常适合用于将多个 LED 灯串驱动至中等功率范围。

该器件可驱动多达八个灯串,每个灯串上可有一到三个 LED,每个通道的总电流高达 70mA。可通过将多个输出并行以提供高达 560mA 的驱动电流。

在多灯串 应用中,该器件的优势在于支持 LED 灯串进行共阴极连接。因此,对于具有低端电流感应功能的系统而言,只需要一条回线即可,而无需为每个 LED 灯串配一条回线。

该器件具有在高电流和低电流之间切换 LED 电流的能力,适用于停车灯和尾灯 应用。可通过两个基准电阻为每个输出设置这两种 LED 电流电平。

该器件包含温度监控器,可在集成电路 (IC) 结温超过温度阈值时降低 LED 驱动电流。温度阈值可通过外部电阻进行编程。将 TEMP 引脚接地面可禁用热电流监视功能。可在出厂程序中选择将结温以模拟电压的形式输出。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS92633-Q1 正在供货 具有热共享和非板载分级功能的汽车类三通道高侧 LED 驱动器 Upgraded power delivery capability and off-board BIN control function
TPS929120-Q1 正在供货 具有 FlexWire 接口的 12 通道汽车类 40V 高侧 LED 驱动器 12-ch with flexwire interface

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 15
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有 PWM 调光功能的 TPS92638-Q1 8 通道线性 LED 驱动器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2020年 6月 16日
应用手册 Typical Design Guidelines for TPS92630/8-Q1 in Automotive Rear Lamp Applications PDF | HTML 2020年 9月 1日
白皮书 Selecting Functional Safety Products for Automotive and Industrial ApplicationsK 2020年 6月 9日
白皮书 Selecting Functional Safety Products for Automotive and Industrial ApplicationsN 2020年 6月 9日
白皮书 简化汽车和工业中的功能性安全认证 英语版 2020年 6月 9日
技术文章 Always make the right turn: how to design fault circuits in automotive lighting sy PDF | HTML 2020年 1月 16日
功能安全信息 TPS92638-Q1 Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution 2020年 1月 6日
白皮书 汽车后照明系统的趋势和拓扑结构 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2019年 10月 29日
白皮书 Trends and topologies for automotive rear lighting systems. (Rev. A) 2019年 10月 16日
白皮书 Trends and topologies for automotive rear lighting systems. (Rev. A) 2019年 10月 9日
技术文章 How to overcome size, EMI and thermal challenges of automotive LED lighting PDF | HTML 2018年 4月 9日
白皮书 LED Drivers for Automotive Exterior Applications (Rev. B) 2018年 3月 27日
选择指南 汽车外部照明应用的LED驱动器 2018年 3月 15日
设计指南 EMC Compatible Automotive LED Rear Lamp Sequential-Turn Animation Design Guide 2016年 6月 2日
应用手册 How to Calculate TPS92630-Q1 Maximum Output Current for Automotive Exterior Ligh 2015年 12月 22日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS92638EVM — TPS92638 八通道线性 LED 驱动器 EVM

Texas Instruments TPS92638 evaluation module contains a TPS92638 integrated circuit (IC), supporting passive components and three OSRAM LEDs in series per channel, the EVM includes 8 channels. The purpose of this EVM is to facilitate evaluation of the TPS92638 in a typical LED application.

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPS92638STAEVM — 具有顺序转向动画的 EMC 兼容汽车 LED 尾灯评估模块

此设计是用于具有顺序转向动画的汽车尾灯的模拟解决方案。此设计与 TL81000 RI 和第三方 EMC 实验室中的 BCI 测试兼容。此设计还展示了故障模式期间对低静态电流的全面汽车级诊断。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS92638-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. C)

SLVMAQ1C.ZIP (111 KB) - PSpice Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计

TIDA-01348 — 适用于汽车 LED 照明系统的 CISPR 25 5 类 7.5W 额定功率尾灯参考设计

本参考设计适用于汽车类尾灯应用。该设计采用由同步降压转换器 (LM53601-Q1) 供电的 TPS92638-Q1 线性 LED 驱动器,该转换器可直接通过汽车电池电压供电。该设计无需 CMCC 滤波器即可符合 CISPR 25 5 类传导发射和辐射发射标准。本参考设计还可提高效率。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01007 — 具有顺序转向动画的 EMC 兼容汽车 LED 尾灯参考设计

此设计是用于具有顺序转向动画的汽车尾灯的模拟解决方案。此设计与 TL81000 RI 和第三方 EMC 实验室中的 BCI 测试兼容。此设计还展示了故障模式期间对低静态电流的全面汽车级诊断。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00846 — 汽车类高侧调光后灯参考设计

此参考设计适用于使用 BCM 为尾灯供电的汽车高侧调光尾灯。在此设计中,高侧驱动器 TPS1H100-Q1 用于输出具有不同占空比的 PWM 电源。线性 LED 驱动器 TPS92630-Q1 和 TPS92638-Q1 用于以恒定电流驱动 LED。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00356 — 汽车门禁开关参考设计

本汽车门禁控制开关参考设计展示了一套面向汽车门禁开关面板的概念验证解决方案,在这套解决方案中,控制面板可以无线方式与侧视镜、车窗升降器以及车门锁定机构通信。本参考设计弃用了厚重而昂贵的电缆束,转而采用 TI 的汽车级 BLE + MCU CC2541-Q1 片上系统解决方案,这不仅能够节约成本、减轻重量,最终还达到了节省燃料的效果。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (PWP) 20 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频