TPSI31PXQ1EVM

TPSI31Px-Q1 评估模块

TPSI31PXQ1EVM

立即订购

概述

TPSI31Px-Q1 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 TPSI31P1-Q1 在为直流链路电容器充电的电动汽车 (EV) 或混合动力电动汽车 (HEV) 高侧有源预充电应用中的运行情况和性能。

  • TPSI31PXQ1EVM:800VDC、10AAVG
  • TPSI31PXQ1EVM-400:400VDC、4.5AAVG

特性
  • TPSI31PXQ1EVM 能够在 160ms 内将 2mF 电容器充电至 800V
  • TPSI31PXQ1EVM-400 能够在 180ms 内将 2mF 电容器充电至 400V
  • 集成迟滞充电电流控制,无需额外逻辑
  • 无需隔离式次级电源
  • 具有集成电压基准 ±1.5% 的 5kVRMS 双通道增强型隔离式高速比较器
固态继电器
TPSI31P1-Q1 具有 17V 隔离式栅极驱动器和辅助电源的汽车级有源预充电控制器
下载 观看带字幕的视频 视频
重要说明
TPSI31PXQ1EVM-400 是一款原型评估模块,限量出售。

立即订购并开发

评估板

TPSI31PXQ1EVM — TPSI31Px-Q1 具有 800VDC 和 10AAVG 的评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPSI31PXQ1EVM TPSI31Px-Q1 具有 800VDC 和 10AAVG 的评估模块

close
版本: null
发布日期:
评估板

TPSI31PXQ1EVM-400 — TPSI31Px-Q1 具有 400VDC 和 4.5AAVG 的评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPSI31PXQ1EVM-400 TPSI31Px-Q1 具有 400VDC 和 4.5AAVG 的评估模块

close
版本: null
发布日期:
计算工具

TPSI31P1-CALC — Helps calculate/simulate active precharge behavior using TPSI31P1 device as primary driver.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
固态继电器
TPSI31P1-Q1 具有 17V 隔离式栅极驱动器和辅助电源的汽车级有源预充电控制器
硬件开发
参考设计
TIDA-050063 高电压固态继电器有源预充电参考设计
评估板
TPSI31PXQ1EVM TPSI31Px-Q1 评估模块
下载选项

TPSI31P1-CALC Helps calculate/simulate active precharge behavior using TPSI31P1 device as primary driver.

close
版本: 0.4
发布日期: 2025-8-5

Helps calculate/simulate active precharge behavior using TPSI31P1 device as primary driver based on user input, outputting various graphs to estimate circuit behavior, aiding in design.

SHA-256 校验和
产品
固态继电器
TPSI31P1-Q1 具有 17V 隔离式栅极驱动器和辅助电源的汽车级有源预充电控制器
硬件开发
参考设计
TIDA-050063 高电压固态继电器有源预充电参考设计
评估板
TPSI31PXQ1EVM TPSI31Px-Q1 评估模块

发布信息

First version

适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPSI31Px-Q1 评估模块 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2025-12-30
证书 TPSI31PXQ1EVM-400 EU Declaration of Conformity (DoC) 2024-11-14

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持