TPSM265R1EVM
3V 至 65V 输入、1.223V 至 15V 输出、100mA 电源模块评估板
TPSM265R1EVM
概述
TPSM265R1 评估板配置用于评估 TPSM265R1 电源模块在高达 100mA 的电流下的运行情况。其输入电压范围为 3V 至 65V,输出电压范围为 1.223V 至 15V。该评估板可轻松评估 TPSM265R1 的运行情况。
特性
- 3V 至 65V 输入电压范围
- 输出电流高达 100mA
- 1.223V 至 15V 输出电压
- 2.8mm x 3.7mm QFN 封装
电源模块(集成电感器)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | Using the TPSM265R1 EVM Document Type EVM User's Guide | 2019-5-14 | |||
| 证书 | TPSM265R1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020-4-17 |