数据表
TPSM265R1
- 3V 至 65V 的宽输入电压范围
- 输出电压选项:
- 可调节电压:1.223V 至 15V
- 固定电压:3.3V 或 5V
- 100mA 输出电流
- 10.5µA 静态电流
- ±1% 内部电压基准
- PFM 运行模式
- –40°C 至 125°C 的环境温度范围
- 可实现低 EMI 的有效压摆率控制
- 符合 CISPR11 (EN55011) EMI 标准
- 单调启动至预偏置输出
- 电源正常状态标志
- 具有迟滞功能的精密使能和输入 UVLO
- 具有迟滞功能的热关断保护
- 2.8mm x 3.7mm x 1.9mm 封装
- 使用 WEBENCH Power Designer 并借助 TPSM265R1 创建定制稳压器设计
TPSM265R1 是一款紧凑、易用的模块,其运行时具有宽输入电压范围,最大连续输入电压高达 65V。该模块完全集成了一个控制器、多个 MOSFET 和一个输出电感器。该模块设计用于在小型 PCB 封装中快速、简便地实施电源设计。此模块具有 3.3V 和 5V 两种固定输出电压选项,和一个 1.223V 至 15V 的可调节输出电压选项。每种选项的负载电流额定值均为 100mA。TPSM265R1 在脉冲频率调制 (PFM) 模式下运行,从而提高了轻载条件下的效率。其控制方案无需环路补偿,并可提供出色的线路和负载瞬态响应。
虽然 TPSM265R1 采用简易的小尺寸设计,但其可提供多种功能。精密使能端、可调 UVLO 和迟滞功能可满足特定的上电和断电要求。可选/可调的启动时序选项包括最短延迟(无软启动)、内部固定值 (900µs) 以及可使用电容器进行外部编程的软启动。可以使用开漏 PGOOD 指示器进行排序和输出电压监控。其超小型 2.8mm × 3.7mm × 1.9mm 封装非常适合空间受限型应用。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有超低 IQ 的 TPSM265R1 65V 输入、100mA 电源模块 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 2月 5日 |
| 应用手册 | 电源模块的焊接注意事项 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024年 3月 26日 | |
| 应用手册 | 物超所值 - 降压转换器与降压电源模块比较简介 | 英语版 | PDF | HTML | 2021年 11月 12日 | ||
| 技术文章 | Choosing buck converters and LDOs for miniature industrial automation equipment | PDF | HTML | 2020年 1月 29日 | |||
| 应用手册 | Practical Thermal Design With DC/DC Power Modules (Rev. A) | 2019年 11月 20日 | ||||
| 技术文章 | Powering tiny industrial automation control equipment with high-voltage modules: h | PDF | HTML | 2019年 11月 5日 | |||
| 应用手册 | Inverting Application for the TPSM265R1 | 2019年 6月 12日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPSM265R1EVM — 3V 至 65V 输入、1.223V 至 15V 输出、100mA 电源模块评估板
TPSM265R1 评估板配置用于评估 TPSM265R1 电源模块在高达 100mA 的电流下的运行情况。其输入电压范围为 3V 至 65V,输出电压范围为 1.223V 至 15V。该评估板可轻松评估 TPSM265R1 的运行情况。
用户指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| uSIP (SIL) | 10 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。