TPSM365R6V3EVM
TPSM365R6 电源模块评估板
TPSM365R6V3EVM
概述
TPSM365R6V3 评估板 (EVM) 可用于评估 TPSM365R6,这是一款同步直流/直流降压模块,能够在高达 65V 的宽输入电压下驱动高达 0.6A 的负载电流。此 EVM 可配置为提供 3.3V 固定输出电压。开关频率设置为 1MHz 并可与外部时钟信号同步。该 EVM 还可用作用户终端应用的电路布局和设计示例。
特性
- 3V 至 65V 的宽输入电压范围
- 固定 3.3V 输出电压
- 开关频率可设置为 PFM 模式、FPWM 模式或外部信号
- 输出电流高达 600mA
电源模块(集成电感器)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPSM365R6V3EVM User's Guide | PDF | HTML | 2022-12-23 | ||
| 证书 | TPSM365R6V3EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2023-1-9 |