TPSM365R3
- 功能安全型
- 多功能同步直流/直流降压模块:
- 集成 MOSFET、电感器和控制器
- 宽输入电压范围:3V 至 65V
- 高达 70V 的输入瞬态
- 结温范围:–40°C 至 +125°C
- 4.5mm× 3.5mm× 2mm 超模压塑料封装
- ZEN 1 开关技术:
- 有助于符合 CISPR11 B 类标准
- 低电感 HotRod™ QFN 封装
- 假随机展频可降低峰值发射
- 在轻负载下通过 MODE/SYNC 引脚使用引脚可选 FPWM 模式可提供恒定频率
- FSW 与 MODE/SYNC 引脚同步
- 经过优化的引脚排列,可更大限度地降低环路电感
- 使用 RT 引脚或外部 SYNC 信号可在 200kHz 至 2.2MHz 范围内调节频率
- 输出电压和电流选项:
- 3.3V 或 5V VOUT 的固定输出型号
- 可调输出电压范围为 1V 至 13V
- 引脚与 TPSM33625 兼容
- 输出电流高达 600mA (TPSM365R6)
- 输出电流高达 300mA (TPSM365R3)
- 固有保护特性,可实现稳健设计
- 精密使能输入和漏极开路 PGOOD 指示器(用于时序、控制和 VIN UVLO)
- 过流和热关断保护
- 使用 TPSM365Rx 并借助 WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案
TPSM365R6 或 TPSM365R3 是一款 600mA 或 300mA、65V 输入同步降压直流/直流电源模块,它在紧凑且易于使用的 3.5mm × 4.5mm × 2mm 11 引脚 QFN 封装中整合了功率 MOSFET、集成电感器和启动电容器。小型 HotRod™ QFN 封装技术可提高热性能并降低 EMI。该器件在空载时具有 4µA 的超低运行 IQ(24V 至 3.3V VOUT)。TPSM365Rx 提供两个支持 3.3V 和 5V 的固定输出电压选项,以及一个支持 1V 至 13V 范围的可调节输出电压选项。该模块仅需四个外部元件即可实现 3.3V 和 5V 固定输出设计。TPSM365Rx 针对出色的 EMI 性能和空间受限型应用进行了优化。
TPSM365Rx 采用具有内部补偿的峰值电流模式控制方案,用于维持稳定运行和极小的输入电容。借助精密 EN 功能,可对器件启动和关断进行精确控制。开漏 PGOOD 输出提供了输出电压状态的真实指示,。TPSM365Rx 包括预偏置启动、过流和温度保护,使 TPSM365Rx 成为为各种应用供电的出色器件。在固定选项型号中,MODE/SYNC 引脚可实现从 FPWM 到 PFM 的无缝转换,空载待机静态电流小于 4µA,从而确保在整个负载电流范围内的高效率和出色的瞬态响应。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPSM365R6、TPSM365R3 3V 至 65V 输入, 600mA、300mA ,4μA 空载 IQ 同步降压转换器电源模块搭配 ZEN 1 开关技术 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2025年 11月 12日 |
| 应用手册 | 电源模块的焊接注意事项 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024年 3月 26日 | |
| 功能安全信息 | TPSM365R6 and TPSM365R3 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2022年 10月 10日 | |||
| 应用简报 | Powering Drones With a Wide VIN DC-DC Converter (Rev. A) | 2019年 2月 5日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPSM365R6FEVM — TPSM365R6 适用于 3V 至 65V 输入、0.6A 输出电源模块的评估板
TPSM365R6 评估板 (EVM) 可用于评估 TPSM365R6 同步直流/直流降压模块,该模块能够在高达 65V 的宽输入电压下驱动高达 0.6A 的负载电流。TPSM365R6FEVM 在 FPWM 模式下运行。此 EVM 可配置为各种可选输出电压和开关频率。该 EVM 还可用作用户终端应用的电路布局和设计示例。
评估板
TPSM365R6V3EVM — TPSM365R6 电源模块评估板
TPSM365R6V3 评估板 (EVM) 可用于评估 TPSM365R6,这是一款同步直流/直流降压模块,能够在高达 65V 的宽输入电压下驱动高达 0.6A 的负载电流。此 EVM 可配置为提供 3.3V 固定输出电压。开关频率设置为 1MHz 并可与外部时钟信号同步。该 EVM 还可用作用户终端应用的电路布局和设计示例。
参考设计
TIDA-010961 — 高分辨率、低延迟和低功耗绝对电感式角度编码器参考设计
该参考设计演示了高分辨率绝对电感式角度编码器。旋转导电目标印刷电路板 (PCB) 构成了设计的一部分。静止 PCB 包括励磁线圈和游标接收器线圈,以及具有电感电容器 (LC) 振荡器和正弦-余弦接口的双路非接触式电感传感器前端。带有 4MSPS 模数转换器 (ADC) 的 Arm®Cortex®-M0 微控制器 (MCU) 计算绝对角度。
设计指南:
PDF
参考设计
PMP41115 — 240W 集成 USB Type-C 和 USB PD3.1 充电器参考设计
该参考设计是一款适用于 10 至 12 节电池的集成式 USB Type-C 和 USB 电力输送 (PD) 充电器,适用于电动自行车、高容量移动电源和便携式发电站等应用。该设计整合了 USB PD3.1 控制器 TPS26750 和 TPD4S480(一款 48V 扩展功率范围 (ERP) USB 端口保护器)以及 BQ25756(一款四开关降压/升压控制器),从而完全实现具有 240W 功率能力的 USB PD3.1 功能。PD 控制器通过 I2C 与电池充电器控制器 BQ25756 通信。BQ25756 (...)
测试报告:
PDF
参考设计
PMP41062 — 100W 集成式 USB Type-C® 和 USB 电力输送双向充电参考设计
此参考设计为适用于 4 至 10 节电池的集成 USB Type-C® 电力输送 (PD) 和充电参考设计,适用于具有 USB Type-C 端口的电动工具充电器、真空吸尘器、便携式发电站等应用。使用高度集成的 USB Type-C PD 控制器 TPS25751,该控制器在内部集成了完全管理的可靠电源路径开关,可缩减尺寸并减少外部元件。通过基于 Web 的 GUI,可以根据用户的应用轻松配置电源规格,从而降低设计复杂性。PD 控制器通过简单的 I2C 通信与外部电池充电器控制器 BQ25756 配合运行。此参考设计可支持通过 USB PD3.0 兼容输入源以高达 100W (...)
测试报告:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| QFN-FCMOD (RDN) | 11 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。