TPSM41625-2X-EVM

并联、4V 至 16V 输入、0.6V 至 7.1V 输出、2 X 25A 电源模块评估板

TPSM41625-2X-EVM

立即订购

概述

TPSM41625-2X-EVM 评估模块 (EVM) 经过相应配置,可在高达 50A 的电流范围内评估两个 TPSM41625 电源模块的并行运行情况。输入电压范围为 4V 至 16V。输出电压范围为 0.6V 至 7.1V。利用该评估板可轻松评估 TPSM41625 的并行运行情况。

特性
  • 4V 至 16V 输入电压范围
  • 输出电流高达 50A
  • 输出电压 0.6V 至 7.1V
  • 10mm x 16mm QFN 封装
电源模块(集成电感器)
TPSM41625 4V 至 16V、25A 可堆叠电源模块
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPSM41625-2X-EVM — 并联 4V 至 16V 输入、0.6V 至 7.1V 输出、2X 25A 电源模块评估板

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPSM41625-2X-EVM 并联 4V 至 16V 输入、0.6V 至 7.1V 输出、2X 25A 电源模块评估板

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPSM41625 2-Phase Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021-5-6
证书 TPSM41625-2X-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020-8-4

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持