TPSM41625
- 集成电感器电源解决方案
- 11mm × 16mm × 4.2mm QFN 封装
- 所有引脚均分布在封装外围
- 输入电压范围:4V 至 16V
- 宽输出电压范围:0.6V 至 7.1V
- 可选内部基准(精度为 ±0.5%)
- 最多可堆叠两个器件
- 并行输出,可获得更高的电流
- 相位交错,可降低纹波
- 效率高达 97%
- 可调节固定开关频率 (300kHz 至 1MHz)
- 支持与外部时钟同步
- 高级电流模式可提供 超快负载阶跃响应
- 电源正常状态输出
- 符合 EN55011 辐射 EMI 限值
- 工作环境温度范围:-40°C 至 +105°C
- IC 工作结温范围:–40°C 至 +125°C
- 与以下器件引脚兼容:15A TPSM41615
- 使用 TPSM41625 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
TPSM41625 电源模块是一款易于使用的集成式电源,它在紧凑的 QFN 封装内整合了一个带有功率 MOSFET 的直流/直流转换器、一个屏蔽式电感器和多个无源器件。该电源解决方案需要的外部组件很少,同时仍能够调整关键参数以满足特定的设计要求。需要更大电流的应用可通过并联两个 TPSM41625 器件而受益。
具有出色封装布局的 11mm × 16mm × 4.2mm、69 引脚 QFN 封装具有优异的功率耗散能力,可提高热性能。该封装的所有信号引脚均分布在外围,器件底部具有大散热垫。TPSM41625 通过电源正常状态信号、时钟同步、可编程 UVLO、软启动时序选择、预偏置启动以及过流和过热保护等众多功能提供灵活性,从而成为向各种器件和系统供电的出色产品。
空白
空白
空白
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有均流功能的 TPSM41625 4V 至 16V 输入、25A 直流/直流电源模块 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 2月 9日 |
| 应用手册 | PC 应用中 Tiger Lake 的非隔离式负载点解决方案 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 8月 12日 | |
| 技术文章 | 3 ways to reduce power-supply noise with power modules | PDF | HTML | 2020年 12月 15日 | |||
| 应用手册 | Enhance Stability of TPSM41625 Buck Module Designs with Minimized Ceramic Output | PDF | HTML | 2020年 9月 9日 | |||
| 证书 | TPSM41625-2X-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 8月 4日 | ||||
| 证书 | TPSM41625EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 8月 4日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPSM41625EVM — 4V 至 16V 输入、0.6V 至 7.1V 输出、25A 电源模块评估板
TPSM41625 评估板 (EVM) 用于在高达 25A 的电流范围内评估 TPSM41625 电源模块的运行情况。输入电压范围为 4V 至 16V,输出电压范围为 0.6V 至 7.1V。利用该评估板可轻松评估 TPSM41625 的运行情况。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| QFM (MOV) | 69 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。