TPSM41625EVM

4V 至 16V 输入、0.6V 至 7.1V 输出、25A 电源模块评估板

TPSM41625EVM

立即订购

概述

TPSM41625 评估板 (EVM) 用于在高达 25A 的电流范围内评估 TPSM41625 电源模块的运行情况。输入电压范围为 4V 至 16V,输出电压范围为 0.6V 至 7.1V。利用该评估板可轻松评估 TPSM41625 的运行情况。

特性
  • 4V 至 16V 输入电压范围
  • 输出电流高达 25A
  • 输出电压 0.6V 至 7.1V
  • 10mm x 16mm QFN 封装
电源模块(集成电感器)
TPSM41625 4V 至 16V、25A 可堆叠电源模块
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPSM41625EVM — 4V 至 16V 输入、0.6V 至 7.1V 输出、25A 电源模块评估板

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 TPSM416x5 电源模块评估模块用户指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 11月 9日
证书 TPSM41625EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 8月 4日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频