TPSM65630SEVM
TPSM65630 评估模块
TPSM65630SEVM
概述
德州仪器 (TI) TPSM65630SEVM 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 TPSM65630 系列宽输入电压降压模块的运行情况和性能。TPSM65630 是易于使用的同步降压模块系列,能够通过高达 65V 的输入电压提供高达 1A、2A 或 3A 的负载电流。
特性
- 3V 到 65V 的宽输入电压范围
- 5V、3.3V 和可调输出电压选项
- 输出电流高达 3A
- 300kHz 至 2.2MHz 开关频率
- 超低开关节点振铃以降低电磁干扰 (EMI)
- 输入瞬态电压高达 70V
电源模块(集成电感器)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPSM65630SEVM Evaluation Module (Rev. A) | PDF | HTML | 2025-12-12 | ||
| 证书 | TPSM65630SEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025-7-2 |