TPSM65630
- 功能安全型
- 多功能同步降压直流/直流模块
- 集成 MOSFET、电感器、电容器和控制器
- 3V 到 65V 的宽输入电压范围
- 40ns 低最短导通时间可在 2.2MHz 上实现 36V 至 3.3V 的转换
- -40°C 至 150°C 的结温范围
- 具有非屏蔽电感器的 5.80mm × 5.20mm × 2.93mm 增强型 HotRod™ QFN 封装
- 可通过引脚配置 400kHz 和 2.2MHz
- 在整个负载范围内具有超高效率
- 24VIN、5VOUT、400kHz 时峰值效率 > 92%
- 2.1µA 典型 PFM 空载输入电流
- ZEN 1 开关技术
- 针对超低 EMI 要求进行了优化
- 有助于符合 CISPR 32 B 类标准
- 通过模式引脚可配置 ±5% 或 ±10% 双随机展频,可降低峰值发射
- 具有对称引脚排列的增强型 HotRod QFN 封装
- 频率可在 300kHz 至 2.2MHz 之间调整
- 集成 VIN、VCC、BOOT 电容器
- 引脚可配置自动或 FPWM 运行
- 输出电压和电流选项
- 3.3V 或 5V 的 VOUT 固定输出型号
- 可调输出电压范围为 1V 至 24V
- 3A、2A 和 1A 输出电流选项
- 固有保护特性,可实现稳健设计
- 精密使能输入和开漏电源良好指示器(用于时序、控制和 VIN UVLO)
- 过流和热关断保护
- 使用 TPSM656x0 和 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
TPSM656x0 系列包括 3A、2A 和 1A、65V(耐受 70V)的输入同步降压直流/直流电源模块,它在紧凑且易于使用的 5.8mm × 5.2mm × 2.93mm 的 19 引脚增强型 HotRod QFN 封装中整合了功率 MOSFET、集成电感器和无源元件。TPSM656x0 具有可通过引脚选择的 3.3V 和 5V 固定输出电压以及 1V 到 24V 的可调输出电压,采用 ZEN 1 技术设计,旨在快速、轻松地实现小尺寸 PCB 的低 EMI 设计。该模块仅需输入和输出滤波电容器即可完成设计,并省去了设计过程中的磁性元件和补偿器件选择过程。可通过引脚选择的 ±5% 或 ±10% 双随机展频 (DRSS) ,通过三角调制与假随机调制的组合显著降低峰值发射,同时保持超低的输出电压纹波。
尽管针对空间受限型应用采用了简易的小尺寸设计,但 TPSM656x0 模块还提供了许多特性,可实现稳健的性能。电流模式控制架构,搭配 30ns 典型最短导通时间,可在高频下实现高转换比,同时提供快速瞬态响应以及出色的负载和线路调整。借助精密 EN 功能,可对器件启动和关断进行精确控制。开漏 PGOOD 输出提供了输出电压状态的真实指示。TPSM656x0 包括精准的过流和温度保护,使 TPSM656x0 成为为各种应用供电的出色器件。MODE/SYNC 引脚可实现从 FPWM 到 AUTO 模式的无缝转换,空载待机静态电流 2.1µA(典型值),从而确保在整个负载电流范围内的高效率和出色的瞬态响应。
技术文档
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPSM656x0 采用增强型 HotRod™ QFN 封装、高密度、3V 至 65V 输入、1V 至 24V 输出、3A 、2A、1A 同步直流/直流降压电源模块 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 202年 12月 2日 |
| 功能安全信息 | TPSM656x0 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2025年 9月 18日 | |||
| EVM 用户指南 | TPSM65630SEVM 评估模块 | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 8月 23日 | |
| 证书 | TPSM65630SEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025年 7月 2日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TPSM65630SEVM — TPSM65630 评估模块
德州仪器 (TI) TPSM65630SEVM 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 TPSM65630 系列宽输入电压降压模块的运行情况和性能。TPSM65630 是易于使用的同步降压模块系列,能够通过高达 65V 的输入电压提供高达 1A、2A 或 3A 的负载电流。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| QFN-FCMOD (VCG) | 19 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。