TPSM81033EVM-035

TPSM81033 评估模块

TPSM81033EVM-035

立即订购

概述

TPSM81033EVM-035 旨在提供快速设置来评估输出电压设置为 5V 的 TPSM81033 器件。

TPSM81033 是一款同步升压模块。该器件可以为由多种电池和其他电源供电的便携式设备和智能设备提供电源解决方案。在整个温度范围内,TPSM81033 具有 5.5A 的典型谷值开关电流限制。

特性
  • 输入电压范围:1.8V 至 5.5V
  • 输出电压范围:2.2V 至 5.5V
  • 可在轻负载下采用引脚可选的自动 PFM 模式或强制 PWM 模式
  • 在关断期间真正断开输入域输出之间的连接
电源模块(集成电感器)
TPSM81033 采用 MagPack™ 封装技术、具有电源正常指示功能的 5.5V、2A、2.4MHz 同步升压电源模块
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPSM81033EVM-035 — TPSM81033 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频