主页 电源管理 DC/DC 电源模块 电源模块(集成电感器)

TPSM81033

正在供货

采用 MagPack™ 封装技术、具有电源正常指示功能的 5.5V、2A、2.4MHz 同步升压电源模块

产品详情

Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.8 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 2.2 Features Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light load efficiency, Load Disconnect, MagPack technology, Output discharge, Pass-through mode, Power good, Spread Spectrum, Synchronous rectification, UVLO fixed Operating temperature range (°C) -40 to 125 Type Module Duty cycle (max) (%) 90 Switching frequency (min) (kHz) 2000 Switching frequency (max) (kHz) 2800
Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.8 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 2.2 Features Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light load efficiency, Load Disconnect, MagPack technology, Output discharge, Pass-through mode, Power good, Spread Spectrum, Synchronous rectification, UVLO fixed Operating temperature range (°C) -40 to 125 Type Module Duty cycle (max) (%) 90 Switching frequency (min) (kHz) 2000 Switching frequency (max) (kHz) 2800
QFN-FCMOD (VCD) 9 6.5 mm² 2.6 x 2.5
  • 输入电压范围:1.8V 至 5.5V
  • 输出电压范围:2.2V 至 5.5V
    • FB 连接至 AVIN 引脚以提供固定 5.0V 输出
  • 2A 谷值开关电流限制
  • 集成式 0.43µH 功率电感器
  • 优异的热性能:
    • VIN = 3.6V、VOUT = 5V、IOUT = 1A 且 TA = 25°C 时 < 10°C 温升
  • 高效率和高功率容量
    • 两个 22mΩ (LS)/46mΩ (HS) MOSFET
    • VIN = 3.6V、VOUT = 5V 且 IOUT = 1A 时效率 > 93%
  • 通过内部电阻分压器优化负载调整率(5.0V 固定输出电压)。
  • 2.4MHz 开关频率
  • 流入 AVIN 引脚的静态电流典型值为 20µA
  • 在 –40°C 至 +125°C 温度范围内,基准电压精度为 ±1.5%
  • 具有窗口比较器的电源正常输出
  • 可在轻负载下采用引脚可选的自动 PFM 或强制 PWM
  • VIN > VOUT 时切换为直通模式
  • 安全、可靠运行的特性
    • 在关断期间真正断开输入域输出之间的连接
    • 输出过压、热关断保护和输出短路保护
  • 2.6mm × 2.5mm QFN-FCMOD 9 引脚封装
  • 输入电压范围:1.8V 至 5.5V
  • 输出电压范围:2.2V 至 5.5V
    • FB 连接至 AVIN 引脚以提供固定 5.0V 输出
  • 2A 谷值开关电流限制
  • 集成式 0.43µH 功率电感器
  • 优异的热性能:
    • VIN = 3.6V、VOUT = 5V、IOUT = 1A 且 TA = 25°C 时 < 10°C 温升
  • 高效率和高功率容量
    • 两个 22mΩ (LS)/46mΩ (HS) MOSFET
    • VIN = 3.6V、VOUT = 5V 且 IOUT = 1A 时效率 > 93%
  • 通过内部电阻分压器优化负载调整率(5.0V 固定输出电压)。
  • 2.4MHz 开关频率
  • 流入 AVIN 引脚的静态电流典型值为 20µA
  • 在 –40°C 至 +125°C 温度范围内,基准电压精度为 ±1.5%
  • 具有窗口比较器的电源正常输出
  • 可在轻负载下采用引脚可选的自动 PFM 或强制 PWM
  • VIN > VOUT 时切换为直通模式
  • 安全、可靠运行的特性
    • 在关断期间真正断开输入域输出之间的连接
    • 输出过压、热关断保护和输出短路保护
  • 2.6mm × 2.5mm QFN-FCMOD 9 引脚封装

TPSM81033 是一款同步升压模块,具有集成电感器和可选的展频频率调制功能,可更大限度地减少 EMI 发射,同时在高开关频率下提供高效率。该器件可以为由电池和其他电源供电的便携式设备和智能设备提供电源解决方案。TPSM81033 的典型谷值开关电流限制为 2A。该电源模块使用 TI 的 MagPack 封装技术来集成同步降压转换器和电感器,可简化设计、减少外部元件、降低 EMI 发射并节省 PCB 面积。

TPSM81033 使用自适应恒定导通时间谷值电流控制拓扑来调节输出电压,并在 2.4MHz 开关频率下运行。在轻负载条件下,通过配置 MODE 引脚可实现两种可选模式:自动 PFM 模式和强制 PWM 模式,以便在轻负载条件下实现效率和抗噪性平衡。在轻负载条件下,TPSM81033 通过 VAVIN 消耗 20µA 的静态电流。在关断期间,TPSM81033 与输入电源完全断开,仅消耗 0.1µA 的电流,从而能够实现较长的电池寿命。TPSM81033 具有 5.75V 输出过压保护、输出短路保护和热关断保护。TPSM81033 采用 2.6mm × 2.5mm QFN-FCMOD (9) 封装,尽可能减少了外部元件的数量,可提供超小尺寸解决方案。

TPSM81033 是一款同步升压模块,具有集成电感器和可选的展频频率调制功能,可更大限度地减少 EMI 发射,同时在高开关频率下提供高效率。该器件可以为由电池和其他电源供电的便携式设备和智能设备提供电源解决方案。TPSM81033 的典型谷值开关电流限制为 2A。该电源模块使用 TI 的 MagPack 封装技术来集成同步降压转换器和电感器,可简化设计、减少外部元件、降低 EMI 发射并节省 PCB 面积。

TPSM81033 使用自适应恒定导通时间谷值电流控制拓扑来调节输出电压,并在 2.4MHz 开关频率下运行。在轻负载条件下,通过配置 MODE 引脚可实现两种可选模式:自动 PFM 模式和强制 PWM 模式,以便在轻负载条件下实现效率和抗噪性平衡。在轻负载条件下,TPSM81033 通过 VAVIN 消耗 20µA 的静态电流。在关断期间,TPSM81033 与输入电源完全断开,仅消耗 0.1µA 的电流,从而能够实现较长的电池寿命。TPSM81033 具有 5.75V 输出过压保护、输出短路保护和热关断保护。TPSM81033 采用 2.6mm × 2.5mm QFN-FCMOD (9) 封装,尽可能减少了外部元件的数量,可提供超小尺寸解决方案。

下载 观看带字幕的视频 视频

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPSM81033EVM-035 — TPSM81033 评估模块

TPSM81033EVM-035 旨在提供快速设置来评估输出电压设置为 5V 的 TPSM81033 器件。

TPSM81033 是一款同步升压模块。该器件可以为由多种电池和其他电源供电的便携式设备和智能设备提供电源解决方案。在整个温度范围内,TPSM81033 具有 5.5A 的典型谷值开关电流限制。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
QFN-FCMOD (VCD) 9 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频