TPSM82816PEVM-062

TPSM82816 评估模块

TPSM82816PEVM-062

立即订购

概述

TPSM82816 评估模块 (EVM) 有助于评估 TPSM82816,后者是具有频率同步功能并采用 2.5mm × 3mm × 1.95mm MagPack™ 封装的 6A 引脚对引脚兼容降压电源模块。该 EVM 提供 1.8V 输出电压(精度为 1%),输入电压高达 6V。

特性
  • 具有集成电感器且采用 MagPack 封装的 6A 输出电流电源模块
  • 2.5mm x 3mm 电源模块可提供高度为 1.95mm、总尺寸为 46mm² 的解决方案
  • 出色的热性能 (θJA = 26.6°C/W)
  • 与一个外部时钟同步
电源模块(集成电感器)
TPSM82816 具有可选频率同步、可调节软启动和跟踪功能的 6V 6A 降压模块
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPSM82816PEVM-062 — TPSM82816 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

SLVC858.ZIP (1783 KB)

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频