主页 电源管理 DC/DC 电源模块 电源模块(集成电感器)

TPSM82816

正在供货

具有可选频率同步、可调节软启动和跟踪功能的 6V 6A 降压模块

产品详情

Rating Catalog Topology Buck, Step-Down Converter, Synchronous Buck Iout (max) (A) 6 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Adjustable soft start, EMI Tested, Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, MagPack technology, Output discharge, Overcurrent protection, Power good, Soft Start Adjustable, Soft-start adjustable, Spread Spectrum, Tracking EMI & noise features Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Operating temperature range (°C) -40 to 125 Type Converter (Integrated Switch), DC/DC converter, Module Duty cycle (max) (%) 100 Control mode Peak current mode, current mode, current mode control Switching frequency (min) (kHz) 1800 Switching frequency (max) (kHz) 4000
Rating Catalog Topology Buck, Step-Down Converter, Synchronous Buck Iout (max) (A) 6 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Adjustable soft start, EMI Tested, Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, MagPack technology, Output discharge, Overcurrent protection, Power good, Soft Start Adjustable, Soft-start adjustable, Spread Spectrum, Tracking EMI & noise features Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Operating temperature range (°C) -40 to 125 Type Converter (Integrated Switch), DC/DC converter, Module Duty cycle (max) (%) 100 Control mode Peak current mode, current mode, current mode control Switching frequency (min) (kHz) 1800 Switching frequency (max) (kHz) 4000
QFN-FCMOD (VCA) 13 7.5 mm² (3 mm × 2.5 mm) USIP (SIE) 14 See data sheet
  • 可调和可同步开关频率为 1.8MHz 至 4MHz
  • 展频时钟(可选)
  • 可选强制 PWM 或 PFM/PWM 运行
  • 输出电压精度为 ±1%(PWM 操作)
  • 输入电压范围:2.7V 至 6V
  • 输出电压范围:0.6V 至 5.5V
  • 可调软启动或跟踪
  • 具有窗口比较器的电源正常输出
  • 精密使能输入可实现
    • 用户定义的欠压锁定
    • 准确时序控制
  • 针对低 EMI 要求进行了优化
    • 无键合线封装
    • 采用 MagPack 技术屏蔽电感器和 IC
    • 通过优化的引脚排列简化了布局
  • 100% 占空比
  • 输出放电
  • 典型静态电流:18µA
  • 工作温度范围:-40°C 至 125°C
  • 最大封装高度:1.6mm (SIE)/2.0mm (VCA)
  • 优异的热性能
  • 与以下器件引脚对引脚兼容:
  • 可调和可同步开关频率为 1.8MHz 至 4MHz
  • 展频时钟(可选)
  • 可选强制 PWM 或 PFM/PWM 运行
  • 输出电压精度为 ±1%(PWM 操作)
  • 输入电压范围:2.7V 至 6V
  • 输出电压范围:0.6V 至 5.5V
  • 可调软启动或跟踪
  • 具有窗口比较器的电源正常输出
  • 精密使能输入可实现
    • 用户定义的欠压锁定
    • 准确时序控制
  • 针对低 EMI 要求进行了优化
    • 无键合线封装
    • 采用 MagPack 技术屏蔽电感器和 IC
    • 通过优化的引脚排列简化了布局
  • 100% 占空比
  • 输出放电
  • 典型静态电流:18µA
  • 工作温度范围:-40°C 至 125°C
  • 最大封装高度:1.6mm (SIE)/2.0mm (VCA)
  • 优异的热性能
  • 与以下器件引脚对引脚兼容:

TPSM8281x 是具有集成电感器和引脚对引脚兼容性且高效易用的 1A、2A、3A、4A 和 6A 同步降压直流/直流电源模块系列。这些器件基于固定频率峰值电流模式控制拓扑,用于具有高功率密度和易用性要求的电信、测试和测量以及医疗应用领域。低阻开关可在高温环境下支持高达 6A 的持续输出电流。用户可通过外部方式在 1.8MHz 至 4MHz 范围内调节开关频率,亦可在该频率范围内将其同步至外部时钟。在省电模式下,TPSM8281x 会在轻负载时自动进入 PFM,从而可在整个负载范围内保持高效率。TPSM8281x 可在 PWM 模式下提供 1% 的输出电压精度,这有助于实现具有高输出电压精度的电源设计。SS/TR 引脚可设置启动时间或跟踪向外部源提供的输出电压。此行为可实现不同电源轨的外部时序控制并限制启动期间的浪涌电流。

TPSM8281x 是具有集成电感器和引脚对引脚兼容性且高效易用的 1A、2A、3A、4A 和 6A 同步降压直流/直流电源模块系列。这些器件基于固定频率峰值电流模式控制拓扑,用于具有高功率密度和易用性要求的电信、测试和测量以及医疗应用领域。低阻开关可在高温环境下支持高达 6A 的持续输出电流。用户可通过外部方式在 1.8MHz 至 4MHz 范围内调节开关频率,亦可在该频率范围内将其同步至外部时钟。在省电模式下,TPSM8281x 会在轻负载时自动进入 PFM,从而可在整个负载范围内保持高效率。TPSM8281x 可在 PWM 模式下提供 1% 的输出电压精度,这有助于实现具有高输出电压精度的电源设计。SS/TR 引脚可设置启动时间或跟踪向外部源提供的输出电压。此行为可实现不同电源轨的外部时序控制并限制启动期间的浪涌电流。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似。
TPSM82866A 正在供货 具有集成电感器的 2.4V 至 5.5V 输入、6A 降压电源模块 Smaller BOM size and fast transient load response
TPSM82810 正在供货 采用 μSIP 和 MagPack 封装、频率可调的 2.75V 至 6V 输入、4A 降压模块 Low noise fixed frequency with 4-A output

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 22
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPSM8281x 具有集成电感器和频率同步功能、采用 MicroSIP 和 MagPack 封装的 2.7V 至 6V 输入、4A/6A 降压电源模块 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024-12-30
技术文章 电源模块的封装类型及相应的优点 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-8-12
技术文章 MagPack™ 技术:新款电源模块的四大优势可帮助您在更小的 空间内提供更大的功率 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-8-5
应用手册 QFN 和 SON PCB 连接 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024-1-5
应用手册 TI 降压转换器多功能引脚及其应用的简介 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-12-9
证书 TPSM82816EVM-089 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022-12-1
应用手册 TI 降压开关直流/直流转换器应用手册的快速参考指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022-7-8
应用手册 了解在高输出电流和高温下工作的 SOA 曲线 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-6-10
应用简报 在紧凑的降压电源模块中实现高热性能 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-5-19
用户指南 Manufacturing and Rework Design Guide for MicroSiP™ Power Modules (Rev. A) PDF | HTML 2021-6-16
白皮书 Benefits of a Resistor-to-Digital Converter in Ultra-Low Power Supplies 2019-10-14
模拟设计期刊 Methods of output-voltage adjustment for DC/DC converters 2019-6-14
应用手册 Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018-12-11
模拟设计期刊 Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018-6-22
模拟设计期刊 Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold 2017-10-24
模拟设计期刊 Improving the thermal performance of a MicroSiP(TM) power module 2017-7-24
模拟设计期刊 Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016-10-24
模拟设计期刊 Adjusting the soft-start time of an integrated power module 2016-4-26
模拟设计期刊 实现降压型转换器出色 PCB 布局的五个步骤 英语版 2015-5-1
模拟设计期刊 DC/DC 转换器中电阻式反馈分压器设计考虑因素 英语版 2012-6-1
应用手册 Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs 2011-9-19
模拟设计期刊 IQ:它是什么、不是什么以及如何使用 英语版 2011-8-17

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPSM82816EVM-089 — 适用于 TPSM82816 具有集成电感器的 6A 降压转换器的评估模块

TPSM82816EVM-089 评估模块 (EVM) 有助于评估 TPSM82816,TPSM82816 是具有频率同步功能并采用 3mm × 4mm x 1.6mm MicroSiP 封装的 6A 引脚对引脚兼容降压电源模块。该 EVM 提供 1.8V 输出电压(精度为 1%),输入电压范围为 2.7V 至 6V。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

TPSM82816PEVM-062 — TPSM82816 评估模块

TPSM82816 评估模块 (EVM) 有助于评估 TPSM82816,后者是具有频率同步功能并采用 2.5mm × 3mm × 1.95mm MagPack™ 封装的 6A 引脚对引脚兼容降压电源模块。该 EVM 提供 1.8V 输出电压(精度为 1%),输入电压高达 6V。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
参考设计

TIPA-010000 — Power delivery architecture for AMD® Ultrascale+™ MPSoC proof of concept

This design guide proposes power tree concept reference designs surrounding an Advanced Micro Devices® (AMD) Ultrascale+™ Multi-Processor System-on-Chip (MPSoC) Field-Programmable Gate Array (FPGA). The power trees leverage newer TI modules and MagPack™ technology to minimize size on constrained (...)

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
QFN-FCMOD (VCA) 13 Ultra Librarian
USIP (SIE) 14 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频