TPSM82821AEVM-127
TPSM82821A 具有集成电感器和强制 PWM 模式的 1A 降压转换器评估模块
TPSM82821AEVM-127
概述
TPSM82821AEVM-127 评估模块 (EVM) 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPSM82821A 电源模块的运行情况和功能。此 EVM 可将 2.4V 至 5.5V 的输入电压转换为 1.8V 的稳压输出电压,输出电流最高为 1A。TPSM82821A 包含 IC 和电感器,可实现 23mm² 的总解决方案尺寸。
特性
- 总解决方案尺寸为 23mm²
- 输入电压范围为 2.4V 至 5.5V
- 强制 PWM 模式
- 1A 输出电流
电源模块(集成电感器)
立即订购并开发
评估板
TPSM82821AEVM-127 — TPSM82821A evaluation module, 1-A step-down converter with integrated inductor and forced PWM mode
TPSM82821AEVM-127 — TPSM82821A evaluation module, 1-A step-down converter with integrated inductor and forced PWM mode
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证书 | TPSM82821AEVM-127 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021-11-16 | ||||
| 用户指南 | TPSM8282xEVM-080 and TPSM8282xAEVM-127 Evaluation Modules User's Guide (Rev. D) | PDF | HTML | 2021-11-12 | |||
| 功能安全信息 | TPSM8282x/A Pin Failure Mode Analysis (Pin FMA) | PDF | HTML | 2021-9-27 |