数据表
TPSM82821A
-
1.1mm MicroSiP™ 电源模块
- 符合 CISPR 11 B 类要求
- 效率高达 95%
- 输入电压范围为 2.4V 至 5.5V
- 0.6V 至 4V 可调节输出电压
- 可提供的固定输出电压:1.2V、1.8V、2.5V 和 3.3V
- 工作静态电流为 4µA
- DCS-Control 拓扑
- 可实现轻负载效率的省电模式选项
-
支持 CCM 运行的强制 PWM 选项
- 可实现最低压降的 100% 占空比
- 断续短路保护
- 输出放电
- 具有窗口比较器的电源正常输出
- 集成软启动
- 过热保护
- PSpice 模型可用于:TPSM82821、TPSM82822 和 TPSM82823
- 采用 2.0mm × 2.5mm × 1.1mm 10 引脚 µSiL 封装
- 12mm2 总解决方案尺寸(针对固定输出电压版本)
TPSM8282x 器件系列包含 1A、2A 和 3A 降压转换器 MicroSiP™ 电源模块,该电源模块经优化具有小解决方案尺寸和高效率等特性。
该电源模块集成了同步降压转换器和电感器,可简化设计、减少外部元件并节省印刷电路板 (PCB) 面积。TPSM8282x 具有两种型号。第一种型号可自动进入省电模式,在超轻负载条件下保持高效率,从而延长系统电池的运行时间。第二种型号 TPSM8282xA 可实现强制 PWM 运行,以在所有电流下维持连续导通模式,从而更大程度地缩小输出电压纹波。在 PWM 模式下,转换器运行在 4MHz 的标称开关频率下。
在节能模式下,该器件静态工作电流的典型值为 4µA。通过使用 DCS-Control 拓扑,该器件可实现出色的负载瞬态性能和精确的输出稳压。器件的 EN 和 PG 引脚支持顺序配置,可带来灵活的系统设计。集成的软启动功能降低了输入电源需要提供的浪涌电流。过热保护和断续短路保护功能使得该解决方案稳健且可靠。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有集成电感器的 TPSM8282x 和 TPSM8282xA 1A、2A 和 3A 高效降压转换器 MicroSiP™ 电源模块 数据表 (Rev. F) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2022年 1月 24日 |
| 证书 | TPSM82821AEVM-127 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021年 11月 16日 | ||||
| 功能安全信息 | TPSM8282x/A Pin Failure Mode Analysis (Pin FMA) | PDF | HTML | 2021年 9月 27日 | |||
| 用户指南 | Manufacturing and Rework Design Guide for MicroSiP™ Power Modules (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 6月 16日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPSM82821AEVM-127 — TPSM82821A 具有集成电感器和强制 PWM 模式的 1A 降压转换器评估模块
TPSM82821AEVM-127 评估模块 (EVM) 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPSM82821A 电源模块的运行情况和功能。此 EVM 可将 2.4V 至 5.5V 的输入电压转换为 1.8V 的稳压输出电压,输出电流最高为 1A。TPSM82821A 包含 IC 和电感器,可实现 23mm² 的总解决方案尺寸。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| USIP (SIL) | 10 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。