TPSM82866CA3PEVM
TPSM82866C 评估模块
TPSM82866CA3PEVM
概述
TPSM82866CA3PEVM 评估模块 (EVM) 有助于评估 TPSM82866C,TPSM82866C 是采用 2.3mm × 3mm x 1.95mm MagPack™ 封装的 6A 引脚对引脚兼容降压电源模块。该 EVM 提供低至 0.8V 的 I²C 可调节输出电压(精度为 1%),输入电压范围为 2.4V 至 5.5V。TPSM82866C 是高效率、高精度、小尺寸负载点 (POL) 电源解决方案,适用于 FPGA、ASIC、DDR 存储器等内核电源应用;光学模块;医学成像;工业运输;工厂自动化和控制;以及其他空间受限型应用。
特性
- 具有集成电感器且采用 MagPack 封装的 6A 输出电流电源模块
- 2.3mm x 3mm 电源模块可提供高度为 1.95mm、总尺寸为 28mm² 的解决方案
- 出色的热性能 (θJA = 29.7°C/W)
- 启动输出电压可调节为 16 个值中的一个
- 兼容 USB2ANY 接口适配器,可通过 I²C 接口进行通信
电源模块(集成电感器)
立即订购并开发
评估板
TPSM82866CA3PEVM — TPSM82866C 评估模块
TI.com 上无现货
TPSM8286XCEVM-GUI — GUI for TPSM8286xC EVMs
版本: 1.0.0
发布日期: 21 六月 2024
产品
电源模块(集成电感器)
硬件开发
评估板
发布信息
Initial release
设计文件
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 5
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
技术文章 | MagPack™ 技术:新款电源模块的四大优势可帮助您在更小的 空间内提供更大的功率 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 8月 5日 | |
技术文章 | MagPack™ 技術:全新電源模組的四大優勢,助您以更少空間 封裝更多功率 | PDF | HTML | 2024年 8月 5日 | |||
技术文章 | MagPack™ 기술: 더 적은 공간에 더 많은 전력을 담을 수 있는 새로 운 전원 모듈의 4가지 이점 | PDF | HTML | 2024年 8月 5日 | |||
EVM 用户指南 | MagPackTM 技术 6A 电源模块评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 6月 25日 | |
证书 | TPSM82866CA3PEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024年 5月 24日 |