TPSM82903EVM
TPSM82903 具有集成电感器的 3V 至 17V 输入、3A 低 IQ 降压转换器评估模块
TPSM82903EVM
概述
TPSM82903EVM 评估模块 (EVM) 有助于评估 TPSM82903 降压转换器模块,该转换器具有集成电感器并采用小型 3.0mm x 2.8mm MicroSiP™ 封装。此 EVM 的输出电压为 1.2V,输入电压范围为 3V 至 17V。TPSM82903 是一款具有低 IQ 的高效降压转换器模块,适用于各种工业、企业和个人电子产品应用(如工厂和楼宇自动化、IP 网络摄像头、工业计算机、数据中心交换机、伺服驱动器、移动和嵌入式计算),以及使用 12V 输入电压或 1 至 4 节锂电池包的任何应用。
特性
- 4µA IQ
- 总解决方案尺寸为 40mm²
- 3V 至 17V 输入电压范围
- 1.2V 输出电压
- 输出电流为 3A
立即订购并开发
评估板
TPSM82903EVM — TPSM82903 evaluation module 3-V to 17-V input, 3-A, low IQ buck converter with integrated inductor
TI.com 上无现货
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | TPSM82903EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2023年 11月 21日 | ||||
用户指南 | TPSM8290x 降压转换器评估模块用户指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 5月 26日 | |
证书 | TPSM82903EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022年 4月 1日 |