TPSM8A29EVM
TPSM8A29 评估版,具有差分遥感功能的 2.7V 至 15V、15A 降压电源模块
TPSM8A29EVM
概述
用户可以使用 TPSM8A29EVM 评估模块 (EVM) 来评估 TPSM8A29 器件,后者是一款带集成电感器的 15A 降压转换器,可实现小解决方案尺寸和缩短设计时间。默认输出电压范围为 0.8V 至 5.0V,采用灵活的输出电容器布置。
特性
- 集成电感器和 N 沟道功率 MOSFET
- 可实现快速瞬态响应和无外部补偿的 D-CAP3 控制拓扑
- 600kHz、800kHz 或 1MHz 开关频率,可选 FCCM/DCM 运行模式
- 可选遥感
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用户指南 | TPSM8A29 电源模块评估模块用户指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022-7-7 | |
| 证书 | TPSM8A29EVM-136 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2021-5-7 |