TPSM8A29
- TPSM8A28:输入电压范围为 3V 至 16V,电流高达 12A
- TPSM8A29:输入电压范围为 4V 至 16V,电流高达 15A
- 输入范围为 2.7V 至 16V 时,外部偏压范围为 4.75 V 至 5.3 V
- 输出电压范围:0.6V 至 5.5V
- 集成 MOSFET、电感器和基本无源器件
- 在 D-CAP3™ 控制模式下可提供快速负载阶跃响应
- 支持所有陶瓷输出电容器
- 0.6V 基准电压,±1% 容差(在 –40°C 至 +125°C 的结温范围内)
- 可选 FCCM 或自动跳跃 Eco-mode™ 可实现较高的轻负载效率
- 通过 RTRIP 实现可编程电流限制
- 引脚可选开关频率:600kHz、800kHz、1MHz
- 可实现高输出精度的差分遥感功能
- 可编程软启动时间
- 外部基准输入,用于跟踪
- 预偏置启动功能
- 开漏电源正常状态输出
- 在发生 OC 和 UV 故障时进入断续模式,在发生 OV 故障时进入闭锁模式
- 6.5mm × 7.5mm × 4.0mm,RDG 封装
- 完全符合 RoHS 标准,无需豁免
TPSM8A28 和 TPSM8A29 降压电源模块具有小尺寸和高效率。此模块系列包含集成电感器和基本无源器件,不需要外部补偿,可更大程度地减小解决方案尺寸。
特性包括差分遥感功能、高性能集成 MOSFET、高精度 0.6V 电压基准、D-CAP3™ 控制模式、可选跳跃模式和可编程软启动。
TPSM8A28 和 TPSM8A29 无铅、完全符合 RoHS 标准,无需豁免。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPSM8A28、TPSM8A29 具有差分遥感功能的 2.7V 至 16V 输入、12A、15A 降压电源模块 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 2月 7日 |
| 应用简报 | 解决示波器应用中的电源设计难题 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 11月 1日 | |
| 用户指南 | TPSM8A29 电源模块评估模块用户指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 7月 7日 | |
| 应用手册 | TPSM8A29 Fast Load Transient with DCAP3 | PDF | HTML | 2021年 11月 29日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPSM8A29EVM — TPSM8A29 评估版,具有差分遥感功能的 2.7V 至 15V、15A 降压电源模块
用户可以使用 TPSM8A29EVM 评估模块 (EVM) 来评估 TPSM8A29 器件,后者是一款带集成电感器的 15A 降压转换器,可实现小解决方案尺寸和缩短设计时间。默认输出电压范围为 0.8V 至 5.0V,采用灵活的输出电容器布置。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| B3QFN (RDG) | 25 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。