TPSM8F7620EVM
TPSM8F7620 评估模块
TPSM8F7620EVM
概述
TPSM8F7x20EVM (SR130) 便于评估 7mm x 12mm 注塑成型 BGA 封装中的 TPSM8F7x20 4A 和 6A 引脚到引脚兼容降压转换器。SR130-001 使用 6A TPSM8F7620 来输出四个电压轨:1.2VOUT、2.5VOUT、3.3VOUT 和 5VOUT,适用于高达 17V 的输入电压。SR130-005 使用 4A TPSM8F7420 来输出四个电压轨:1.2VOUT、2.5VOUT、3.3VOUT 和 5VOUT,适用于高达 17V 的输入电压。可修改 SR130 EVM 以支持各种多相和多输出配置。
特性
- 输入电压范围:3V 至 17V
- 输出电压范围:0.6V 至 11V
- 多功能多相(堆叠多达 4 个通道)和多输出配置
- 支持 400kHz 至 2.2MHz(或外部时钟)的可调频率
- 可选择的内部或外部补偿
电源模块(集成电感器)
立即订购并开发
评估板
TPSM8F7620EVM — TPSM8F7620 评估模块
TPSM8F7620EVM — TPSM8F7620 评估模块
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPSM8F7x20 四路降压转换器评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-10-23 |
| 证书 | TPSM8F7620EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025-9-12 |