TPSM8F7620
- 固定-频率峰值电流模式 (PCM) 控制
- 小巧的 12.0mm x 7.0mm x 2.4mm 超模压 BGA 电源模块
- 四个独立同步降压输出
- 支持 2 相、3 相和 4 相堆叠功能,可实现更高的输出电流
- 高效、集成 MOSFET、电感器和基本无源器件。
- 输入电压范围为 4V 至 17V
- 0.6V 至 11V 输出电压范围
- 可选择的内部或外部补偿
- 连续可调节开关频率范围:400kHz 至 2.2MHz
- 与一个外部时钟同步
- 0.6V,整个温度范围内的电压基准精度为 ±0.75%
- 时序控制特性
- 通过可调输入UVLO 启用
- 电源正常输出监视器
- 输出放电
- 单调启动至预偏置输出
- 通过外部 SS 引脚可调的软启动时间
- 输出过压 (OV)、欠压 (UV)、过流 (OC) 及热关断保护
- MSEL1/2 引脚上的模拟温度输出
- -40°C 至 125°C 模块温度范围
- 使用 TPSM8F7x20 并借助 WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案
TPSM8F7x20 是一款高功率密度的四通道降压电源模块,设计用于为 0.6V 至 11V 的宽输出电压范围提供高效可靠的电源转换。该模块集成了 MOSFET、电感器和选择电容器,以缩小布板空间并降低布局复杂性。通过支持相位交错的 2 相、3 相和 4 相可堆叠性,可以将该模块配置为多相和多输出电源轨。在稳态条件下,该模块以 FCCM 模式运行,其固定频率可在 400kHz 至 2.2MHz 之间调节,并可与外部时钟同步。
TPSM8F7x20 模块采用具有内部和外部补偿的电流模式控制。借助外部软启动、有源输出放电、可调 EN 和电源正常特性,可轻松满足时序要求。为了增强鲁棒性,还包括全套保护功能(输出 OV 和 UV、输入 UVLO、TSD、OC)。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPSM8F7x20 4V 至 17V、4/6A、 四路 降压电源模块 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2026-1-8 |
| 证书 | TPSM8F7620EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025-9-12 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPSM8F7620EVM — TPSM8F7620 评估模块
TPSM8F7x20EVM (SR130) 便于评估 7mm x 12mm 注塑成型 BGA 封装中的 TPSM8F7x20 4A 和 6A 引脚到引脚兼容降压转换器。SR130-001 使用 6A TPSM8F7620 来输出四个电压轨:1.2VOUT、2.5VOUT、3.3VOUT 和 5VOUT,适用于高达 17V 的输入电压。SR130-005 使用 4A TPSM8F7420 来输出四个电压轨:1.2VOUT、2.5VOUT、3.3VOUT 和 5VOUT,适用于高达 17V 的输入电压。可修改 SR130 EVM 以支持各种多相和多输出配置。
参考设计
TIDA-011001 — 四通道、6A、0V 至 5V 可编程电源参考设计
此参考设计为老化和可靠性测试应用提供了一种高密度四通道数控可编程电源。此设计支持 12VDC 输入总线,并提供四个独立稳压输出通道,每个通道的可调节电压范围为 0V 至 5V,每通道的最大持续输出电流为 6A。
该控制架构以执行 2P2Z(双极,双零点)数字补偿器的 C2000™ 实时微控制器 (MCU) 为核心。16 位四通道 DAC 通过反馈引脚电流注入,动态地调制降压电源模块的输出。虽然 24 位 16 通道 SAR ADC 利用集成式低漂移 PGA 同时采集电流和电压遥测数据,但该设计可以在整个负载范围内实现低于满标度 ±0.005% 的负载调整误差。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| FCCSP (APG) | 112 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。