TRS3122EEVM

TRS3122E:1.8V RS-232 收发器评估模块

TRS3122EEVM

立即订购

概述

TRS3122EEVM 是一款适用于 TRS3122E 的评估模块,后者是 1.8V 高速 RS-232 收发器。该模块使用安装的 DB-9 连接器和端子块实现器件评估。该电路板可设置为环回状态以实现非常简单的评估,也可与诊断软件协同运行以实现更详细的理解。

特性
  • 与 MCU 或处理器连接(从 1.65V 至 5.5V)
  • 高速 RS-232 通信,高达 1Mbps
  • 自动断电,且可在关断期间实现极低功耗 (1µA)
  • 通过强大的 IEC61000-4-2 认证,支持人机接口应用
  • 超小型 QFN 封装可以节省布板空间和成本
RS-232 收发器
TRS3122E 具有逻辑电源引脚和 +/-15kV IEC-ESD 保护的 1.65V 至 5.5V 1Mbps RS-232 线路驱动器/接收器引脚
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TRS3122EEVM — TRS3122E:1.8V RS-232 收发器评估模块

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00300 适用于通信和模拟输入/输出模块的隔离式电源架构参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TRS3122EEVM TRS3122E:1.8V RS-232 收发器评估模块

close
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-00300 适用于通信和模拟输入/输出模块的隔离式电源架构参考设计
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TRS3122EEVM User's Guide PDF | HTML 2016-3-16
证书 TRS3122EEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持