TRS3122E
- 扩展 VCC 工作节点:1.8V、3.3V 或 5.0V
- 独特的三倍频器电荷泵架构,与 3.3V 和 5V 电源保持兼容的同时实现低至 1.8V 的 VCC
- 集成电平转换功能,连接低电压 MCU 时无需使用外部电源或附加电平转换器
- RIN 输入和 DOUT 输出端的增强型 ESD 保护
- ±15kV IEC 61000-4-2 气隙放电
- ±8kV IEC 61000-4-2 接触放电
- ±15kV 人体放电模式
- 数据速率指定为 1000Kbps
- 自动断电增强特性
- 关断电源电流低至 0.5μA
- 满足甚至超过 RS-232 接口的兼容性要求
- 对于 2.5V 单电源 应用,可以考虑选用 TRS3318E 作为优化解决方案
应用
- 远程射频单元 (RRU)
- 基带装置 (BBU)
- 电子销售点 (EPOS)
- 诊断和数据传输
- 电池供电类设备
TRS3122E 是一款具有双驱动器、双接收器的 RS-232 接口器件,配有分离电源引脚以支持混合电压运行。使用 IEC 61000-4-2 气隙放电方法,IEC 61000-4-2 接触放电方法和人体放电模型分别保护全部 RS-232 输入和输出不受 ±15kV、±8kV 和 ±15kV 电压的影响。
电荷泵需要使用 5 个 0.1μF 小电容,以便器件能够在低至 1.8V 的电源供电下运行。TRS3122E 能够以高达 1000kbps 的数据速率运行,同时保持与 RS-232 相兼容的输出水平。
TRS3122E 具有一个独特的 VL 引脚,可实现在混合逻辑电压系统内运行。可通过 VL 引脚设定驱动器输入 (DIN) 和接收器输出 (ROUT) 逻辑电平。当连接低电压微控制器或通用异步收发器 (UART) 时,不再需要使用附加电压电平转换器。
该器件具备“自动省电增强”(Auto Powerdown Plus) 功能,如果连续 30 秒未收发任何数据,则自动进入低功耗模式。该功能使得该器件备受电池供电类应用或其他功率敏感型应用 的青睐。
技术文档
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TRS3122E 1.8V 低功耗双路 RS-232 收发器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2016年 6月 14日 |
| 应用手册 | RS-232 术语表和选择指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 6月 7日 | |
| 用户指南 | RS232 BoosterPack™ Getting Started Guide | 2016年 12月 8日 | ||||
| 应用手册 | Designing with the TRS3122E (Rev. A) | 2016年 7月 23日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
BOOSTXL-RS232 — TRS3122E:RS-232 收发器 BoosterPack™ 插件模块
BOOSTXL-RS232 是适用于 TI LaunchPad™ 开发套件的 BoosterPack™ 插件模块。BOOSTXL-RS232 通过业界先进的 1.8V 无电感器低功耗 RS-232 收发器 TRS3122E 实现了快速 RS-232 原型设计。该板配备了一个 DB-9 连接器和用于 LaunchPad 开发套件的标准 40 引脚接头。综上,该模块提供了一种连接 LaunchPad 开发套件和外部 RS-232 串行端口的简单方法。BoosterPack 插件模块还配备了接头,可将 TRS3122E 的驱动器输入和接收器输出分配给所连接 LaunchPad (...)
TRS3122EEVM — TRS3122E:1.8V RS-232 收发器评估模块
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
TIDA-01230 — 具有集成信号和电源的隔离式 RS-232 参考设计
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。