TTC-3P-SUB-1GHZ-MODULES

TTC-3P-SUB-1GHZ-MODULES

立即订购

概述

支持 IEEE 802.15.4g、支持 IP 的智能对象 (6LoWPAN)、无线 M-Bus、KNX 系统、Wi-SUN™ 和专有系统。支持无线升级 (OTA) 和远距离通信。315MHz、433MHz、470MHz、500MHz、779MHz、868MHz、915MHz 和 920MHz ISM 和 SRD 系统。

CC1312R 器件是一款多协议 Sub-1GHz 无线微控制器 (MCU),支持 IEEE 802.15.4g、支持 IPv6 的智能对象 (6LoWPAN)、MIOTY®、Wi-SUN® 和专有系统(包括 TI 15.4-Stack (Sub-1GHz))。该器件经过优化,可用于楼宇安防系统、HVAC、智能仪表、医疗、有线网络、便携式电子产品、家庭影院 & 娱乐以及联网外设市场中的低功耗无线通信和高级检测。 
支持 169MHz、433MHz、470MHz 至 510MHz、868MHz 以及 902MHz 至 928MHz ISM 和 SRD 系统。

CC1352P7 器件是一款多协议、多频带 Sub-1GHz 和 2.4GHz 无线微控制器 (MCU),支持以下协议:Thread、Zigbee、低功耗蓝牙 5.2、IEEE 802.15.4g、支持 IPv6 的智能对象 (6LoWPAN)、mioty、Wi-SUN、专有系统(包括 TI 15.4-Stack(Sub-1GHz 和 2.4GHz))和通过动态多协议管理器 (DMM) 驱动程序实现的并发多协议。CC1352P7 基于 Arm® Cortex® M4F 主处理器,针对电网基础设施、楼宇自动化、零售自动化、个人电子产品和医疗应用中的低功耗无线通信和高级传感功能进行了优化。

CC1350 是一款创新型双频带无线微控制器,首次在全球范围内实现了对 Sub-1GHz 与 2.4GHz 双频段的支持。该器件搭载了强大的 Arm® Cortex®-M3 处理器,其 EEMBC CoreMark® 基准测试得分为 142,EEMBC ULPBench™ 基准测试得分为 158。CC1350 性能出众,提供高达 48MHz 的时钟速度,装载 128KB 系统可编程闪存存储器、8KB SRAM 高速缓存及 20KB 低功耗 SRAM。它支持 OTA 更新,具有独立的低功耗传感器控制器和丰富的外设,如计时器、ADC、UART、SPI、I2C 和 RTC。CC1350 还配备了 AES-128 安全模块和真随机数生成器 (TRNG),并支持八个电容按键。

CC430 是一款紧凑型低功耗无线通信片上系统 (SoC),专为电池供电和能量收集器件而设计。该器件搭载 16 位微控制器,系统时钟高达 20MHz,工作电压范围介于 2V 至 3.6V 之间。其待机功耗低至 2.0µA,加之短时间内即可从待机状态唤醒,CC430 在能效方面表现出众。
该器件内嵌了多个通信接口、12 位 ADC、实时时钟、比较器,并支持多种 LCD 驱动模式。另外,还通过 AES 加密技术和硬件乘法器增强了安全性。射频收发器支持多种频段和数据速率,同时保持了良好的接收灵敏度和出色的信道选择能力。CC430 符合监管标准并支持无线 M-Bus 协议,非常适用于低功耗无线通信应用。

特性
  • 丰富且可扩展的 GPIO:多达 30 个;远传输距离:2500M;低功耗设计:<1uA;多个具有成本效益的解决方案 & 多种天线模式。
  • 丰富且可扩展的 GPIO:多达 30 个;远传输距离:1000M;低功耗设计:<1uA;多个具有成本效益的解决方案 & 多种天线模式。
  • 丰富且可扩展的 GPIO:多达 26 个;远传输距离:1400M;低功耗设计:<1uA;多个具有成本效益的解决方案 & 多种天线模式。
  • 丰富且可扩展的 GPIO:多达 10 个;远传输距离:600M;低功耗设计:<1uA;多个具有成本效益的解决方案 & 多种天线模式。
  • 丰富且可扩展的 GPIO:多达 30 个;远传输距离:1000M;低功耗设计:<1uA;多个具有成本效益的解决方案 & 多种天线模式。
下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 Shenzhen Shengrun Technology Co., Ltd.

立即订购并开发

开发套件

HY-131001IC — Sub-1GHz 模块

支持的产品和硬件

HY-131001IC — Sub-1GHz 模块

close
版本: null
发布日期:
评估板

HY-131201IC — SUB 1GHZ 模块

支持的产品和硬件

HY-131201IC — SUB 1GHZ 模块

close
版本: null
发布日期:
评估板

HY-135004IC — HY-135004IC

支持的产品和硬件

HY-135004IC — HY-135004IC

close
版本: null
发布日期:
评估板

HY-1352P7PC — Sub-1GHz 模块

支持的产品和硬件

HY-1352P7PC — Sub-1GHz 模块

close
版本: null
发布日期:
评估板

HY-430001IC — SUB 1GHZ 模块

支持的产品和硬件

HY-430001IC — SUB 1GHZ 模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

支持和培训

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。