TUSB1021Q1-EVM

TUSB1021-Q1 评估模块

TUSB1021Q1-EVM

立即订购

概述

TUSB1021-Q1 是一款线性转接开关,支持高达 10Gbps 的数据速率。此器件采用第五代 USB 转接驱动器技术。TUSB1021Q1-EVM 可与上游主机/集线器及两个下游器件和集线器搭配使用,以演示多路复用器功能与 TUSB1021-Q1 可以提供的转接驱动功能。

特性
  • USB Type-C® 2:1 或 1:2 转接驱动器多路复用器
  • 支持高达 10Gbps 的 USB 3.2
  • 超低功耗架构
  • 在 5GHz 频率下具有高达 12dB 均衡功能的线性转接驱动器
  • 可通过 GPIO 或 I2C 进行配置
USB 转接驱动器和多路复用器
TUSB1021-Q1 Automotive, USB Type-C® 10Gbps linear redriver mux and demux
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TUSB1021Q1-EVM — TUSB1021-Q1 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 TUSB1021-Q1 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 10月 15日
证书 TUSB1021Q1-EVM EU Declaration of Conformity 2024年 9月 19日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频