主页 接口 USB IC USB 转接驱动器和多路复用器

TUSB1021-Q1

正在供货

汽车级 USB Type-C® 10Gbps 线性转接驱动器多路复用器和多路信号分离器

产品详情

Type Active mux, Redriver Function Type-C USB speed (Mbps) 5000, 10000 Number of channels 6 Supply voltage (max) (V) 3.6 Supply voltage (min) (V) 3 Ron (typ) (mΩ) 5000 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 3.6 Configuration Cross Point C & D Features Receiver equalizer, USB 3.0 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply current (max) (µA) 200000 ESD HBM (typ) (kV) 5 Bandwidth (MHz) 1600
Type Active mux, Redriver Function Type-C USB speed (Mbps) 5000, 10000 Number of channels 6 Supply voltage (max) (V) 3.6 Supply voltage (min) (V) 3 Ron (typ) (mΩ) 5000 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 3.6 Configuration Cross Point C & D Features Receiver equalizer, USB 3.0 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply current (max) (µA) 200000 ESD HBM (typ) (kV) 5 Bandwidth (MHz) 1600
VQFN (RGF) 40 35 mm² 7 x 5
  • USB Type-C 2:1 或 1:2 转接驱动器多路复用器
  • 支持速率高达 10Gbps 的 USB 3.2
  • 超低功耗架构
  • 在 5GHz 时具有高达 13.3dB 均衡的线性转接驱动器
  • 十六个均衡设置
  • 可通过 GPIO 或 I2C 进行配置
  • 支持 1.8V 或 3.3V I2C 信令电平
  • 支持热插拔
  • 无主机/器件侧要求
  • 由 3.3V 单电源供电运行
  • 汽车级 2 级温度范围:-40°C 至 105°C
  • 封装:5mm × 7mm,0.5mm 间距 VQFN
  • USB Type-C 2:1 或 1:2 转接驱动器多路复用器
  • 支持速率高达 10Gbps 的 USB 3.2
  • 超低功耗架构
  • 在 5GHz 时具有高达 13.3dB 均衡的线性转接驱动器
  • 十六个均衡设置
  • 可通过 GPIO 或 I2C 进行配置
  • 支持 1.8V 或 3.3V I2C 信令电平
  • 支持热插拔
  • 无主机/器件侧要求
  • 由 3.3V 单电源供电运行
  • 汽车级 2 级温度范围:-40°C 至 105°C
  • 封装:5mm × 7mm,0.5mm 间距 VQFN

TUSB1021-Q1 是一款具有 1:2 多路信号分离器或 2:1 多路复用器功能的线性转接驱动器,适用于 USB-C Type-C 应用。TUSB1021-Q1 用于驻留在主机和 USB-C 插座之间或 USB 器件和 USB-C 插座之间。TUSB1021-Q1 支持数据速率高达 10Gbps 的 USB 3.2,并且支持 USB 3.2 低功耗状态(断开、U1、U2 和 U3)。

TUSB1021-Q1 提供十六个接收线性均衡级别,用于补偿由于线缆或电路板布线损耗产生的符号间干扰 (ISI)。该器件由 3.3V 单电源供电,支持汽车级 2 级温度范围。

TUSB1021-Q1 是一款具有 1:2 多路信号分离器或 2:1 多路复用器功能的线性转接驱动器,适用于 USB-C Type-C 应用。TUSB1021-Q1 用于驻留在主机和 USB-C 插座之间或 USB 器件和 USB-C 插座之间。TUSB1021-Q1 支持数据速率高达 10Gbps 的 USB 3.2,并且支持 USB 3.2 低功耗状态(断开、U1、U2 和 U3)。

TUSB1021-Q1 提供十六个接收线性均衡级别,用于补偿由于线缆或电路板布线损耗产生的符号间干扰 (ISI)。该器件由 3.3V 单电源供电,支持汽车级 2 级温度范围。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TUSB1021-Q1 汽车级 USB Type-C® 10 Gbps 线性转接驱动器多路复用器和多路信号分离器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021年 11月 19日
应用手册 使用德州仪器 (TI) 产品系列实现 USB Type-C® PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 11月 7日
应用手册 TUSB521-Q1 和 TUSB1021-Q1 配置指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 12月 5日
应用手册 TUSB521-Q1 和 TUSB1021-Q1 原理图检查清单 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 8月 27日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TUSB1021Q1-EVM — TUSB1021-Q1 评估模块

TUSB1021-Q1 是一款线性转接开关,支持高达 10Gbps 的数据速率。此器件采用第五代 USB 转接驱动器技术。TUSB1021Q1-EVM 可与上游主机/集线器及两个下游器件和集线器搭配使用,以演示多路复用器功能与 TUSB1021-Q1 可以提供的转接驱动功能。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
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
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGF) 40 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频