TUSB214EVM

具有 CDP 支持评估模块的 TUSB214 USB 2.0 高速信号调节器

TUSB214EVM

立即订购

概述

TUSB214 是一款 USB 高速信号调节器,旨在用于补偿传输通道中的 ISI 信号损失,可用作 USB 主机与 USB 设备之间的介质连接。EVM 接口包括 USB 3.1 A 型插座和 USB 3.1 B 型插座。

特性
  • 即插即用设计
  • 使用 USB VBUS 或 5V 至 5.5V 直流输入(通过电源插孔 J3)为 EVM 供电
  • 通过接头访问 I2C 总线
  • 可通过 DIP 开关进行配置
USB 转接驱动器和多路复用器
TUSB214 具有直流升压和集成式 CDP 的 USB 2.0 高速信号调节器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TUSB214EVM — 具有 CDP 支持的 TUSB214 USB 2.0 高速信号调节器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TUSB214EVM 具有 CDP 支持的 TUSB214 USB 2.0 高速信号调节器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

SLLR067.PDF (420 KB)
SLLR068.ZIP (542 KB)

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TUSB214EVM User's Guide 2017-8-25
证书 TUSB214EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持