主页 接口 USB IC USB 转接驱动器和多路复用器

TUSB214

正在供货

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
TUSB216 正在供货 具有 DCP 和 CDP 控制器的 USB 2.0 高速信号调节器 Third generation commercial option
TUSB216I 正在供货 具有 BC 1.2 控制器的 USB 2.0 高速信号调节器 Third generation industrial option

产品详情

Type Redriver USB speed (Mbps) 480 Number of channels 1 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 3.6 Configuration USB 2.0 Single-channel Features USB 2.0 Redriver with 4 Meter Cable Redriving Strength with CDP Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Supply current (max) (µA) 30000 ESD HBM (typ) (kV) 2 Bandwidth (MHz) 240
Type Redriver USB speed (Mbps) 480 Number of channels 1 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 3.6 Configuration USB 2.0 Single-channel Features USB 2.0 Redriver with 4 Meter Cable Redriving Strength with CDP Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Supply current (max) (µA) 30000 ESD HBM (typ) (kV) 2 Bandwidth (MHz) 240
X2QFN (RWB) 12 2.56 mm² (1.6 mm × 1.6 mm)
  • 与 USB 2.0、OTG 2.0 和 BC 1.2 兼容
  • 引脚搭接或可通过 I2C 进行配置
  • BC1.2 充电下行端口 (CDP) 控制器
  • 支持 LS、FS 和 HS 信号传输
  • 超低 USB 断开和关断功耗
  • 在高损耗应用中通过菊花链设备实现可选信号 增益
  • D1P/M 和 D2P/M 可互换且主机/设备不可知
  • 支持长达 5 米的通道前或 2 米的通道后电缆长度
    • 通过外部下拉电阻器实现四种可选交流升压设置
    • 直流升压与交流升压,可实现最佳信号完整性
  • 与 USB 2.0、OTG 2.0 和 BC 1.2 兼容
  • 引脚搭接或可通过 I2C 进行配置
  • BC1.2 充电下行端口 (CDP) 控制器
  • 支持 LS、FS 和 HS 信号传输
  • 超低 USB 断开和关断功耗
  • 在高损耗应用中通过菊花链设备实现可选信号 增益
  • D1P/M 和 D2P/M 可互换且主机/设备不可知
  • 支持长达 5 米的通道前或 2 米的通道后电缆长度
    • 通过外部下拉电阻器实现四种可选交流升压设置
    • 直流升压与交流升压,可实现最佳信号完整性

TUSB214 是一款 USB 高速 (HS) 信号调节器,专为补偿传输通道中的 ISI 信号损失而设计。

TUSB214 采用了对 USB 低速 (LS) 和全速 (FS) 信号无感知的设计,该设计正在申请专利。LS 和 FS 信号特征不受 TUSB214 的影响,但该器件会对 HS 信号进行补偿。

借助可编程信号交流升压和直流升压,可精调器件性能,从而优化连接器上的高速信号。这有助于通过 USB 高速电气合规性测试。

此外,TUSB214 符合 USB On-The-Go (OTG) 和电池充电 (BC) 协议。TUSB214 配有 BC1.2 充电下行端口 (CDP) 控制器,可用于 USB 主机或集线器不支持此类协议的 应用 。

TUSB214 是一款 USB 高速 (HS) 信号调节器,专为补偿传输通道中的 ISI 信号损失而设计。

TUSB214 采用了对 USB 低速 (LS) 和全速 (FS) 信号无感知的设计,该设计正在申请专利。LS 和 FS 信号特征不受 TUSB214 的影响,但该器件会对 HS 信号进行补偿。

借助可编程信号交流升压和直流升压,可精调器件性能,从而优化连接器上的高速信号。这有助于通过 USB 高速电气合规性测试。

此外,TUSB214 符合 USB On-The-Go (OTG) 和电池充电 (BC) 协议。TUSB214 配有 BC1.2 充电下行端口 (CDP) 控制器,可用于 USB 主机或集线器不支持此类协议的 应用 。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
TUSB212 正在供货 具有直流升压功能的 USB 2.0 高速信号调节器 Second generation with a shorter cable application and no CDP
TUSB217A 正在供货 具有 DCP 和 CDP 控制器的 USB 2.0 高速信号调节器 Third generation commercial option with boost

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有 BC1.2 CDP 的 TUSB214 USB 2.0 高速信号调节器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2018-2-2
应用手册 信号调节器和 USB 集线器高速布局指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2026-1-14
应用手册 使用 USB2 转接驱动器解决信号完整性难题 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-9-16
应用手册 TUSB2XX implementation guide 2018-5-29
应用手册 TUSB214 Schematic Checklsit 2018-4-19
应用手册 TUSB211 to TUSB212 Changes 2017-9-18
白皮书 Strengthening the USB Type-C signal chain through redrivers 2017-8-21
技术文章 How to deliver clean USB Type-C™ signals PDF | HTML 2017-8-7
技术文章 How USB will enable the future of automotive infotainment PDF | HTML 2015-10-8

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TUSB214EVM — 具有 CDP 支持评估模块的 TUSB214 USB 2.0 高速信号调节器

TUSB214 是一款 USB 高速信号调节器,旨在用于补偿传输通道中的 ISI 信号损失,可用作 USB 主机与 USB 设备之间的介质连接。EVM 接口包括 USB 3.1 A 型插座和 USB 3.1 B 型插座。
用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
X2QFN (RWB) 12 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频