TUSB521Q1-EVM
TUSB521-Q1 评估模块
TUSB521Q1-EVM
概述
TUSB521Q1-EVM 是一款线性转接开关,支持高达 5Gbps 的数据速率。此器件采用第 5 代 USB 转接驱动器技术。TUSB521Q1-EVM 可与上游主机/集线器及两个下游器件和集线器搭配使用,以演示多路复用器功能与 TUSB521-Q1 可以提供的转接驱动功能。
特性
- USB Type-C® 2:1 或 1:2 转接驱动器多路复用器
- 支持速率高达 5Gbps 的 USB 3.2
- 超低功耗架构
- 在 2.5GHz 频率下具有高达 12dB 均衡功能的线性转接驱动器
- 可通过 GPIO 或 I²C 进行配置
- 汽车级 2 级温度范围:-40°C 至 105°C
USB 转接驱动器和多路复用器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TUSB521-Q1 评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-6-4 |
| 证书 | TUSB521Q1-EVM Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2024-3-5 |