TUSB521-Q1
- USB Type-C 2:1 或 1:2 转接驱动器多路复用器
- 支持速率高达 5Gbps 的 USB 3.2
- 超低功耗架构
- 在 2.5GHz 时具有高达 11.6dB 均衡的线性转接驱动器
- 十六个均衡设置
- 可通过 GPIO 或 I2C 进行配置
- 支持 1.8V 或 3.3V I2C 信令电平
- 支持热插拔
- 无主机/器件侧要求
- 由 3.3V 单电源供电运行
- 汽车级 2 级温度范围:-40°C 至 105°C
- 封装:5mm × 7mm,0.5mm 间距 VQFN
TUSB521-Q1 是一款具有 1:2 多路信号分离器或 2:1 多路复用器功能的线性转接驱动器,适用于 USB-C Type-C 应用。TUSB521-Q1 用于驻留在主机和 USB-C 插座之间或 USB 器件和 USB-C 插座之间。TUSB521-Q1 支持数据速率高达 5Gbps 的 USB 3.2,并且支持 USB 3.2 低功耗状态(断开、U1、U2 和 U3)。
TUSB521-Q1 提供十六个接收线性均衡级别,用于补偿由于线缆或电路板布线损耗产生的符号间干扰 (ISI)。该器件由 3.3V 单电源供电,支持汽车级 2 级温度范围。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4 | 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TUSB521-Q1 汽车级 USB Type-C® 5 Gbps 线性转接驱动器多路复用器和多路信号分离器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 9月 23日 |
| 应用手册 | 使用德州仪器 (TI) 产品系列实现 USB Type-C® | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 11月 7日 | |
| 应用手册 | TUSB521-Q1 和 TUSB1021-Q1 配置指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 12月 5日 | |
| 应用手册 | TUSB521-Q1 和 TUSB1021-Q1 原理图检查清单 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 8月 27日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TUSB521Q1-EVM — TUSB521-Q1 评估模块
TUSB521Q1-EVM 是一款线性转接开关,支持高达 5Gbps 的数据速率。此器件采用第 5 代 USB 转接驱动器技术。TUSB521Q1-EVM 可与上游主机/集线器及两个下游器件和集线器搭配使用,以演示多路复用器功能与 TUSB521-Q1 可以提供的转接驱动功能。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RGF) | 40 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。