TUSB5461Q1-EVM
TUSB5461-Q1 评估模块
TUSB5461Q1-EVM
概述
TUSB5461-Q1 USB Type-C® 交替模式再驱动开关支持高达 5Gbps 的数据速率,适用于下行端口(主机)。TUSB5461Q1-EVM 使用 TPS65987 PD 控制器来控制 CC 引脚,并将器件配置为引脚配置 (strap) 模式。
特性
- USB Type-C 交叉点开关
- USB3.1 第 1 代高达 5Gbps
- DisplayPort™ 1.4 高达 8.1Gbps (HBR3)
- 支持引脚分配 C、D 和 E
- 超低功耗架构
USB 转接驱动器和多路复用器
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM 用户指南 | TUSB5461-Q1 USB Type-C® 评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 11月 14日 | |
证书 | TUSB5461Q1-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024年 8月 23日 |