TUSB5461-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 温度:–40°C 至 105°C,TA
- USB Type-C 交叉点开关支持
- USB 3.2 + 2 条 DisplayPort™ 通道
- 4 条 DisplayPort™ 通道
- 1 个 USB 3.2,高达 5Gbps
- VESA DisplayPort™ 2.1,高达 8.1Gbps
- 支持 D_DFP 引脚分配 C、D 和 E
- USB DFP 接收器可选择自适应均衡或固定均衡。
- UFP 变送器上支持线性和限幅转接驱动器
- 限幅转接驱动器选项可同时提供 TX 电压摆幅和 TX 均衡控制
- 4 级 TX 电压摆幅,从 800mVpp 一直到 1100mVpp
- TX 预冲和去加重
- 超低功耗架构
- 高达 12dB 均衡 (2.5GHz)
- 对 DisplayPort™ 链路训练透明
- 可通过 GPIO 或 I2C 进行配置
- 支持热插拔
- 5mm x 7mm、0.5mm 间距 VQFN 封装
TUSB5461-Q1 是一种基于 USB Type-C® 的 VESA® DisplayPort™ 交替模式转接驱动开关,支持高达 5Gbps 的 USB 3.2 数据传输速率和高达 8.1Gbps 的 DisplayPort™ 2.1 数据传输速率,适用于下行端口(主机)。该器件根据 USB Type-C® 上的 VESA® DisplayPort™ 交替模式标准,用于 C、D 和 E 配置。此线性转接驱动器与协议无关,并且还支持其他 USB Type-C® 交替模式接口,如 HDMI 交替模式。
TUSB5461-Q1 还包含自适应接收器均衡 (AEQ) 功能,可以自动在 USB 器件和 TUSB5461-Q1 之间找到最佳 ISI 补偿设置。AEQ 可找到有助于改善 USB 主机和 USB 器件之间互操作性的理想设置。TUSB5461-Q1 由 3.3V 单电源供电运行,支持汽车级别 2 级温度范围。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TUSB5461-Q1 汽车类 DisplayPort™ 交替模式 USB Type-C® 源端 8.1 Gbps 线性转接驱动器交叉点开关 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 3月 18日 |
| 应用手册 | 使用德州仪器 (TI) 产品系列实现 USB Type-C® | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 11月 7日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TUSB5461Q1-EVM — TUSB5461-Q1 评估模块
TUSB5461-Q1 USB Type-C® 交替模式再驱动开关支持高达 5Gbps 的数据速率,适用于下行端口(主机)。TUSB5461Q1-EVM 使用 TPS65987 PD 控制器来控制 CC 引脚,并将器件配置为引脚配置 (strap) 模式。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RGF) | 40 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。