TUSB8044AEVM

具有 USB 告示板的四端口 USB 3.2 gen1 x 1 集线器评估模块

TUSB8044AEVM

立即订购

概述

TUSB8044A 评估模块 (EVM) 是单一器件的功能电路板设计,适用于 USB 3.2 Gen 1 x 1 集线器和 USB 2.0 集线器(带告示板)。此 EVM 可以在其 USB 端口上支持 SuperSpeed (SS) 和 USB 2.0(HS、FS 和 LS)运行。此 EVM 旨在用于评估系统兼容性、开发可选的 EEPROM 固件和验证互操作性。此 EVM 还可用作实现 TUSB8044A 的硬件参考设计。

特性
  • 四个 USB3.2 Gen 1 x 1 下行端口
  • I2C 主器件,可通过虚拟下行端口上枚举的符合 HID 标准的器件进行控制
  • 在交替模式支持下,枚举适用于 Type-C 应用的虚拟下行端口上的告示板器件
  • 可通过 EEPROM 对寄存器进行配置
USB 集线器
TUSB8042A 四端口 USB 3.2 Gen 1x1 集线器 TUSB8043A 具有 HID 转 I2C 的四端口 USB 3.2 Gen 1x1 集线器 TUSB8044A 具有 USB 告示板的四端口 USB 3.2 x1 Gen1 集线器

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS74801 具有电源正常指示和使能功能的 1.5A、低输入电压 (0.8V)、可调节低压降 (LDO) 稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TUSB8044AEVM — 具有 USB 告示板的四端口 USB 3.2 第 1 代集线器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TUSB8044AEVM 具有 USB 告示板的四端口 USB 3.2 第 1 代集线器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TUSB8044AEVM User's Guide 2018-9-27
证书 TUSB8044AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-2-20

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频