TUSB8042A

正在供货

四端口 USB 3.2 Gen 1x1 集线器

alarm通知 立即订购

产品详情

Function USB3 USB speed (Mbps) 5000 Type Hub Supply voltage (V) 1.1, 3.3 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Function USB3 USB speed (Mbps) 5000 Type Hub Supply voltage (V) 1.1, 3.3 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
VQFN (RGC) 64 81 mm² 9 x 9
  • 四端口 USB 3.2 x1 Gen1 (5Gbps) 集线器
  • USB 2.0 集线器特性
    • 多个事务转换器 (MTT) 集线器:四个事务转换器
    • 每个事务转换器具有两个异步端点缓冲器
  • 支持电池充电:
    • 在未连接或未配置上游端口的情况下,可支持 D+/D– 分压器充电端口(ACP1、ACP2 和 ACP3)
    • 在未连接上游端口的情况下,可支持自动模式以在 DCP 或 ACP 模式之间进行切换
    • 支持 galaxy 充电
    • CDP 模式(上行端口已连接)
    • DCP 模式(上行端口未连接)
    • DCP 模式符合中国电信行业标准 YD/T 1591-2009
  • 支持用作 USB 3.2 x1 Gen1 或者 USB 2.0 复合器件
  • 支持每端口或成组电源开关以及过流通知输入
  • 支持四个外部下游端口
  • 支持读取和写入 I2C 的供应商请求,并支持 100k 条件下的 EEPROM 读取
  • I2C 控制器支持时钟延展
  • 用于定制配置的 OTP ROM、串行 EEPROM 或 I2C/SMBus 目标接口:
    • VID 和 PID
    • 端口定制
    • 制造商和产品字符串(非通过 OTP ROM)
    • 序列号(非通过 OTP ROM)
  • 可使用引脚选择、EEPROM 或 I2C/SMBus 目标接口选择应用特性
  • 提供 128 位通用唯一标识符 (UUID)
  • 单个时钟输入、24MHz 晶体或晶振
  • 仅可对 USB 2.0 配置下游端口
  • 64 引脚 QFN 封装 (RGC)
  • 四端口 USB 3.2 x1 Gen1 (5Gbps) 集线器
  • USB 2.0 集线器特性
    • 多个事务转换器 (MTT) 集线器:四个事务转换器
    • 每个事务转换器具有两个异步端点缓冲器
  • 支持电池充电:
    • 在未连接或未配置上游端口的情况下,可支持 D+/D– 分压器充电端口(ACP1、ACP2 和 ACP3)
    • 在未连接上游端口的情况下,可支持自动模式以在 DCP 或 ACP 模式之间进行切换
    • 支持 galaxy 充电
    • CDP 模式(上行端口已连接)
    • DCP 模式(上行端口未连接)
    • DCP 模式符合中国电信行业标准 YD/T 1591-2009
  • 支持用作 USB 3.2 x1 Gen1 或者 USB 2.0 复合器件
  • 支持每端口或成组电源开关以及过流通知输入
  • 支持四个外部下游端口
  • 支持读取和写入 I2C 的供应商请求,并支持 100k 条件下的 EEPROM 读取
  • I2C 控制器支持时钟延展
  • 用于定制配置的 OTP ROM、串行 EEPROM 或 I2C/SMBus 目标接口:
    • VID 和 PID
    • 端口定制
    • 制造商和产品字符串(非通过 OTP ROM)
    • 序列号(非通过 OTP ROM)
  • 可使用引脚选择、EEPROM 或 I2C/SMBus 目标接口选择应用特性
  • 提供 128 位通用唯一标识符 (UUID)
  • 单个时钟输入、24MHz 晶体或晶振
  • 仅可对 USB 2.0 配置下游端口
  • 64 引脚 QFN 封装 (RGC)

TUSB8042A 是一款四端口 USB 3.2 x1 Gen1 (5Gbps) 集线器。该器件可在上游端口上提供同步超快速 USB、高速或全速连接。该器件还可在下游端口上提供超快速 USB、高速、全速或者低速连接。当上游端口被连接到一个只支持高速、全速或低速连接的电气环境中时,下游端口上的超快速 USB 连接被禁用。

当上游端口被连接到一个只支持全速或低速连接的电气环境中时,下游端口上的超快速 USB 和高速连接被禁用。

TUSB8042A 支持每端口或集中电源开关以及过流保护,并且支持电池充电应用。

按照 USB 主机的要求,一个端口电源单独控制集线器开关为每个下行端口上电或者断电。另外,当端口电源单独控制型集线器检测到过流事件时,仅关闭受影响下行端口的电源。

当需要为任一端口供电时,集中集线器将开启所有下游端口的电源。只有当所有端口处于电源可被移除的状态时,到下行端口的电源才可被关闭。此外,当成组集线器检测到过流事件时,将关闭所有下行端口的电源。

TUSB8042A 下游端口可提供电池充电下游端口 (CDP) 握手支持,从而为电池充电应用提供支持。未连接上行端口时,该器件还支持专用充电端口 (DCP) 模式。DCP 模式支持 USB 电池充电、Galaxy 充电并且符合中国电信行业标准 YD/T 1591-2009,能够为 USB 器件提供支持。此外,在未连接上游端口的情况下,TUSB8042A 支持分压器充电端口模式(ACPx 模式),并且可在所有模式之间进行自动切换,切换顺序从 ACP3 模式开始,到 DCP 模式结束。

TUSB8042A 能够为包括电池充电支持在内的一些特性提供引脚设置配置,还能够通过 OTP ROM、I2C EEPROM 或 I2C/SMBus 目标接口为 PID、VID 和自定义端口和物理层配置提供定制服务。使用 I2C EEPROM 或 I2C/SMBus 目标接口时,还可以提供定制字符串支持。

该器件采用 64 引脚 RGC 封装,可以商用版 (TUSB8042A) 形式提供,用于在 0°C 到 70°C 的温度范围内工作,并可以工业版 (TUSB8042AI) 形式提供,用于在 –40°C 到 85°C 的温度范围内工作。

TUSB8042A 是一款四端口 USB 3.2 x1 Gen1 (5Gbps) 集线器。该器件可在上游端口上提供同步超快速 USB、高速或全速连接。该器件还可在下游端口上提供超快速 USB、高速、全速或者低速连接。当上游端口被连接到一个只支持高速、全速或低速连接的电气环境中时,下游端口上的超快速 USB 连接被禁用。

当上游端口被连接到一个只支持全速或低速连接的电气环境中时,下游端口上的超快速 USB 和高速连接被禁用。

TUSB8042A 支持每端口或集中电源开关以及过流保护,并且支持电池充电应用。

按照 USB 主机的要求,一个端口电源单独控制集线器开关为每个下行端口上电或者断电。另外,当端口电源单独控制型集线器检测到过流事件时,仅关闭受影响下行端口的电源。

当需要为任一端口供电时,集中集线器将开启所有下游端口的电源。只有当所有端口处于电源可被移除的状态时,到下行端口的电源才可被关闭。此外,当成组集线器检测到过流事件时,将关闭所有下行端口的电源。

TUSB8042A 下游端口可提供电池充电下游端口 (CDP) 握手支持,从而为电池充电应用提供支持。未连接上行端口时,该器件还支持专用充电端口 (DCP) 模式。DCP 模式支持 USB 电池充电、Galaxy 充电并且符合中国电信行业标准 YD/T 1591-2009,能够为 USB 器件提供支持。此外,在未连接上游端口的情况下,TUSB8042A 支持分压器充电端口模式(ACPx 模式),并且可在所有模式之间进行自动切换,切换顺序从 ACP3 模式开始,到 DCP 模式结束。

TUSB8042A 能够为包括电池充电支持在内的一些特性提供引脚设置配置,还能够通过 OTP ROM、I2C EEPROM 或 I2C/SMBus 目标接口为 PID、VID 和自定义端口和物理层配置提供定制服务。使用 I2C EEPROM 或 I2C/SMBus 目标接口时,还可以提供定制字符串支持。

该器件采用 64 引脚 RGC 封装,可以商用版 (TUSB8042A) 形式提供,用于在 0°C 到 70°C 的温度范围内工作,并可以工业版 (TUSB8042AI) 形式提供,用于在 –40°C 到 85°C 的温度范围内工作。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TUSB8044A 正在供货 具有 USB 告示板的四端口 USB 3.2 x1 Gen1 集线器 TUSB8044A provides Billboard 1.1 support and I2C HID interface

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TUSB8042A 的四端口 USB 3.2 x1 Gen1 集线器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 2月 26日
应用手册 Type-C 应用中的 USB 集线器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 7月 19日
技术文章 6 key questions when designing for USB protocol interfaces PDF | HTML 2020年 7月 31日
应用手册 Enabling USB Type-C downstream ports for USB3.1 and 3.2 Hubs 2019年 12月 12日
应用手册 Transition from USB 3.1 Hub to USB 3.2 Hub 2019年 3月 18日
EVM 用户指南 TUSB8044AEVM User's Guide 2018年 9月 27日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TUSB8044AEVM — 具有 USB 告示板的四端口 USB 3.2 第 1 代集线器评估模块

TUSB8044A 评估模块 (EVM) 是单一器件的功能电路板设计,可适用于 USB 3.2 Gen 1 x 1 集线器和 USB 2.0 集线器(带告示板)。此 EVM 可以在其 USB 端口上支持 SuperSpeed (SS) 和 USB 2.0(HS、FS 和 LS)运行。此 EVM 旨在用于评估系统兼容性、开发可选的 EEPROM 固件和验证互操作性。此 EVM 还可用作任何 TUSB8044A 实施方案的硬件参考设计。
用户指南: PDF
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGC) 64 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频