TXB-EVM
1 至 8 位 TXB 转换器系列评估模块
TXB-EVM
概述
该 EVM 旨在支持适用于单通道、双通道、四通道和八通道器件的 TXB 自动双向产品系列。该 TXB 器件属于自动双向转换系列,可在 1.2V 至 5.5V 的工作电压范围内进行电平转换。
特性
- 支持 TXB0101、TXB0102、TXB0104、TXB0108
- 支持 TI 的 DCK、DCU、RUT 和 RGY 封装
- 可以针对每个通道选择独立的外部负载
- 可以提供大小相同的其他封装选项
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM 用户指南 | TXB-EVM 评估模块用户指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2021年 8月 17日 | |
证书 | TXB-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 11月 1日 |