TXB0101
- 采用德州仪器 (TI) NanoFree™ 封装
- A 端口支持 1.2V 至 3.6V 的电压,B 端口支持 1.65V 至 5.5V 的电压 (VCCA ≤ VCCB)
- VCC 隔离特性 – 如果任何一个 VCC 输入接地 (GND),否则所有输出均处于高阻抗状态
- OE 输入电路以 VCCA 为基准
- 低功耗,ICC 最大值为 5µA
- Ioff 支持局部断电模式运行
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
- ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
- A 端口
- 2000V 人体放电模型 (A114-B)
- 250V 机器模型 (A115-A)
- 1500V 充电器件模型 (C101)
- B 端口
- 15kV 人体放电模型 (A114-B)
- 250V 机器模型 (A115-A)
- 1500V 充电器件模型 (C101)
- A 端口
这个 1 位同相转换器使用两个独立的可配置电源轨。A 端口旨在跟踪 VCCA。VCCA 电源电压为 1.2V 至 3.6V。B 端口旨在跟踪 VCCB。VCCB 电源电压为 1.65V 至 5.5V。因此可在 1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 电压节点之间进行通用的低电压双向转换。VCCA 不应超过 VCCB。
当输出使能端 (OE) 输入为低电平时,所有输出都被置于高阻态。
该器件专用于使用 Ioff 的局部断电应用。Ioff 电路可禁用输出,以防在器件断电时电流回流对器件造成损坏。
为了确保加电或断电期间的高阻抗状态,OE 应该通过一个下拉电阻器接在接地 (GND) 上;此电阻器的最小值由驱动器电流供源能力决定。
NanoFree™ 封装技术是 IC 封装概念的一项重大突破,它将硅晶片用作封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
5-8-LOGIC-EVM — 支持 5 至 8 引脚 DCK、DCT、DCU、DRL 和 DBV 封装的通用逻辑评估模块
灵活的 EVM 设计用于支持具有 5 至 8 引脚数且采用 DCK、DCT、DCU、DRL 或 DBV 封装的任何器件。
用户指南:
PDF
参考设计
TIDA-00403 — 使用 TLV320AIC3268 miniDSP CODEC 进行超声波距离测量的参考设计
TIDA-00403 参考设计使用现成的 EVM,通过 TLV320AIC3268 miniDSP 内的算法实现超声波距离测量解决方案。结合 TI 的 PurePath Studio 设计套件,可以设计一个稳健且用户可配置的超声波距离测量系统,只需点击鼠标即可。用户可以修改超声波突发生成特性以及检测算法,以适应工业和测量应用中的特定用例,从而克服其他固定功能传感器的局限性,同时提高测量的可靠性。TLV320AIC3268 上的两个 GPIO 会自动触发,指示已发送和已接收的超声波突发。通过监测这些 GPIO 的主机 MCU,可以提取飞行时间。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| DSBGA (YZP) | 6 | Ultra Librarian |
| SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
| SOT-5X3 (DRL) | 6 | Ultra Librarian |
| SOT-SC70 (DCK) | 6 | Ultra Librarian |
| USON (DRY) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点