UCC14240EVM-052

UCC14240-Q1 2.0W 双路输出隔离式直流/直流转换器栅极驱动器辅助电源评估模块

UCC14240EVM-052

立即订购

概述

UCC14240-Q1 评估模块 (EVM) 是一种直流/直流转换器模块,可在薄型、3.5mm 宽体 SOIC 集成封装中提供 2.0W 的 3kVRMS。UCC14240EVM-052 EVM 可以在 21V < VIN < 27V 范围内运行,并配置为 VDD = +15V 和 VEE = –5V 的双输出,展示了高压、工业和汽车逆变器、电池管理系统、充电站和各种隔离设备应用中使用的 IGBT 和 SiC 栅极驱动器 IC 所需的典型辅助电源电压。

特性
  • UCC14240-Q1 具有用于 SiC 和 IGBT 栅极驱动器 IC 辅助电源的双路、VDD、VEE 输出的 2.0W 直流/直流转换器模块
  • 变压器、功率级和控制完全集成在一个低厚度、12.8mm x 7.55mm x 3.55mm 宽体 36 引脚 SOIC 封装中
  • AEC-Q100,高达 105C 的全额定功率,3.5pF 隔离电容,SSM 频率调制和低电磁辐射
  • 3kVRMS 隔离、输入 OVP、输出 OCP、功率限制、电源正常指示、使能和集成软启动
  • EVM 在易于使用的测试平台中展示了对 SiC 和 IGBT 栅极驱动偏置应用十分重要的功能
隔离式电源模块(集成变压器)
UCC14240-Q1 汽车级 2.0W、24Vin、25Vout、高密度 >3kVRMS 隔离式直流/直流模块 UCC14241-Q1 汽车级 2W、24V VIN、25V VOUT、高密度 >5kVRMS 隔离式直流/直流模块 UCC15240-Q1 汽车级 2.5W、24Vin、25Vout、高密度 >3kVRMS 隔离式直流/直流模块 UCC15241-Q1 汽车级 2.5W、24Vin、25Vout、高密度 >5kVRMS 隔离式直流/直流模块
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

UCC14240EVM-052 — UCC14240-Q1 2.0W 双路输出隔离式直流/直流转换器栅极驱动器辅助电源评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

UCC14240EVM-052 UCC14240-Q1 2.0W 双路输出隔离式直流/直流转换器栅极驱动器辅助电源评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 UCC14240EVM-052 适用于需要正偏置单电源和正/负偏置双电源的牵引逆变器栅极驱动器 IC 偏置应用 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2023-9-5
白皮书 利用可靠且性价比高的隔离技术应对 高电压设计挑战 PDF | HTML PDF | HTML 2026-5-28
证书 UCC14240EVM-052 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021-9-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频